Disjuntores de proteção de equipamentos CBMC

Ajustar facilmente

Apenas um botão é utilizado para comandar completamente os produtos que podem ser assim ajustados à sua medida em poucos segundos: fácil e intuitivo.

O novo disjuntor de proteção de equipamentos eletrónico CBMC é feito exatamente à medida dos seus requisitos: combina um formato compacto com a possibilidade de ajuste individual.

O que isto significa para si: ajuste fácil e flexível de correntes, economia de espaço e proteção segura de todas as aplicações com apenas um dispositivo.

Descrição da função

Elementos funcionais e possibilidades de marcação do disjuntor de proteção de equipamentos CBMC  

Os elementos do disjuntor de proteção de equipamentos CBMC multicanais

Proteja, com os disjuntores de proteção de equipamentos multicanais CBMC, até quatro canais de forma segura contra sobrecarga e correntes de curto-circuito usando apenas um dispositivo. Os canais são ajustáveis individualmente pela tecla LED de canal em passos de 1 A. As variantes do disjuntor de proteção de equipamentos oferecem possibilidades de ajuste de 1-4 A, ou 10 A respetivamente.  O formato compacto permite a aplicação sem problemas dos dispositivos em sistemas existentes.

Os disjuntores de proteção de equipamentos eletrónicos multicanais oferecem as seguintes possibilidades de função e de marcação:

  1. Quatro teclas LED de canal para quatro canais independentes
  2. Possibilidades de marcação para canais individuais
  3. Possibilidades de marcação para identificação de equipamentos
  4. Bornes de conexão dos canais individuais
  5. Contacto de sinalização remota
  6. Alimentação 24 V DC

Na ligação seguinte encontra mais detalhes sobre os nossos disjuntores de proteção de equipamentos multicanais CBMC, além da possibilidade de encomenda.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Brochura Disjuntores eletrónicos CBMC

Campanha de lançamento

Brochura CBMC
Brochura para download