Monitorização de chuveiros de emergência Realize a monitorização contínua dos seus chuveiros de emergência e garanta um nível adicional de segurança para o pessoal da sua instalação.
Monitorização de chuveiros de emergência
Garantia da função
Os padrões internacionais de segurança no trabalho exigem manutenções regulares destes equipamentos de segurança. Tipicamente, a manutenção continua a ser efetuada pelo pessoal de assistência no local em rondas de controlo regulares. Uma monitorização centralizada dos chuveiros de emergência elimina a necessidade de rondas regulares. Assegure também que os chuveiros de emergência funcionam imediatamente após a última ronda de controlo regular. Com o nosso sistema de monitorização, é possível aumentar a segurança do pessoal da instalação, alertando os paramédicos com precisão.
Solução
Alarme automático
Com a ajuda de alarmes automáticos, as informações são distribuídas de forma direcionada. Deste modo, pode transmitir, p. ex., o estado funcional à equipa de manutenção e alertar diretamente os socorristas ou paramédicos, entre outros, por SMS ou e-mail.
Monitorização na sala de comando
Beneficie de relatórios de teste transparentes, nos quais os intervalos de manutenção são registados de forma muito precisa. É possível registar um acionamento durante a verificação do chuveiro de emergência, bem como pressão da água necessária. Quando acionado, um SMS de alarme informa diretamente a equipa de paramédicos sobre localização exata do chuveiro de emergência acionado. Isto permite orientar os socorristas para o local da emergência utilizando dados GPS.
A Cloud como opção
Mantenha o estado dos lava-olhos e chuveiros de emergência sempre sob controlo através da visualização web. É também possível a integração em sistemas de emergência existentes.
Tecnologias de transmissão
Nós oferecemos-lhe diferentes tecnologias de transmissão, adaptadas às suas exigências, para aplicação na monitorização do chuveiro de emergência.
Vantagens
- Maior segurança no trabalho graças a notificação precisa do departamento de segurança no trabalho e da equipa de paramédicos em caso de acionamento do chuveiro de emergência
- Garantia da funcionalidade, mesmo após a última ronda de controlo regular, bem como monitorização permanente dos chuveiros de emergência
- Comprovação fácil da manutenção de rotina graças a gravação automática de relatórios de manutenção
Produtos
Ainda não encontrou o produto adequado?
Então entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.