Controladores da velocidade e de paragem
Relés de segurança e sensores
Com relés de segurança, pode implementar de forma fiável as funções de segurança em máquinas e instalações. Estes monitorizam sinais de botões de paragem de emergência, barreiras luminosas e interruptores de porta de segurança e iniciam, mediante pedido, um estado seguro. A família de produtos PSR inclui relés de segurança com funções de segurança fixas ou configuráveis, controladores da velocidade de rotação e controladores de imobilização, bem como relés de acoplamento seguros.
Qual é a diferença entre um relé eletromecânico seguro e um não seguro?
No caso de um relé comutador não seguro, os contactos metálicos podem fundir após vários ciclos de comutação. Neste caso, se o operador da máquina premir o botão de paragem de emergência, a máquina não para. A consequência é um estado não seguro. O operador e a máquina podem sofrer danos.
Os relés montados no relé de segurança baseiam-se em tecnologia de relés com contactos de condução forçada conforme a EN 50205 e monitorizam com segurança as funções em máquinas e sistemas. Graças a estruturas redundantes é sempre garantido um estado seguro para o operador de máquinas.
As normas e os padrões nacionais e internacionais proíbem a utilização de relés não seguros em máquinas e sistemas perigosos. Neste caso, dependendo dos padrões de segurança e das normas relevantes, deve utilizar relés de segurança certificados.
Funções de segurança
A utilização ideal dos relés de segurança ocorre quando a sua máquina ou sistema requer um número reduzido de funções de segurança e associações lógicas a serem realizadas, como nos seguintes exemplos:
- Paragem de emergência
- Monitorização de protetores de isolamento móveis, por ex., portas de segurança
- Dispositivos de proteção sem contacto (DPF)
- Comandos bimanuais do tipo IIIC
- Monitorização de imobilização e monitorização de velocidade
Relé com contactos de condução forçada
Segurança comprovada graças a contactos de condução forçada
Num relé de segurança com monitorização integrada, a característica da guia forçada é utilizada para identificar falhas. Deste modo, é possível identificar de forma segura erros graves, como a soldadura de contactos, e obtém-se um elevado nível de segurança.
Como funciona?
Numa guia forçada, os contactos normalmente abertos e normalmente fechados de um relé elementar estão interligados mecanicamente. Tal permite evitar que o contacto normalmente aberto e o contacto normalmente fechado estejam fechados ao mesmo tempo. Em combinação com uma comutação apropriada é fiavelmente detetada uma falha de abertura. Esta é a forma mais segura de garantir a máxima segurança de pessoas e máquinas.
Normas e certificações relevantes para relés de segurança
Todos os relés de segurança da Phoenix Contact possuem certificação TÜV conforme a EN ISO 13849 até ao nível de desempenho PL e ou IEC 61508 até SIL 3.
O relé de segurança cria como subsistema a parte lógica de uma função de segurança e, desta forma, deve corresponder às novas exigências de segurança. Dentro do processo de certificação são analisadas, avaliadas e aprovadas, entre outros, as seguintes características do dispositivo de comutação:
- Formato de acordo com a aplicação a que se destina
- Tempo médio até uma falha perigosa (MTTFd)
- Grau de cobertura de diagnóstico (DC)
- Falha de causa comum (CCF)
Vantagens
As vantagens dos relés de segurança PSR em resumo:
- Amplo portfólio de tecnologia de segurança adequado para as suas funções de segurança
- Relés de segurança compactos para montagem em espaços muito pequenos
- Cablagem simples graças à tecnologia de ligação push-in
- Certificações mundiais para o fabrico de máquinas e a indústria automóvel (EN ISO 13849-1, EN 62061) bem como para utilização na indústria de processos (ATEX), instalações de combustão (IEC 61508/61511, EN 50156) e na navegação (DNV).
- Tecnologia de relés inovadora para mais possibilidades de diagnóstico e máxima segurança