Actuator for modular emergency stop switches, for combination with module holder and contact module as a functional unit, panel installation, bayonet lock
Interruptor de paragem de emergência
Com os nossos interruptores de paragem de emergência, certificados pela TÜV, coloca a sua máquina ou instalação imediatamente num estado seguro em caso de emergência. Os nossos dispositivos de comando com funções de paragem ou desligamento de emergência são adequados para aplicações conforme EN ISO 13850 e EN 60204-1. Escolha as nossas soluções prontas a usar para as suas aplicações padrão ou configure individualmente a solução de paragem de emergência adequada aos seus requisitos.
Module holder for modular emergency stop switches, connects the contact block and actuator with bayonet lock, suitable for 3 elements
Contact module for modular emergency stop switches with force-guided N/C contact for safety-related shutdown, N/O contact for assembly monitoring, in conjunction with appropriate evaluation unit suitable for use up to PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Emergency stop switch, in conjunction with appropriate evaluation unit suitable for use up to PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), panel installation, 5-pos. M12 connection
Actuator with light-up anti-lock collar for modular emergency stop switches, for combination with module holder and contact module as a functional unit, panel installation, bayonet lock
Contact module for modular emergency stop switches with force-guided N/C contact for safety-related shutdown, in conjunction with appropriate evaluation unit suitable for use up to PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Actuator with anti-lock collar for modular emergency stop switches, for combination with module holder and contact module as a functional unit, panel installation, bayonet lock
Contact module for modular emergency stop switches with force-guided N/C contact for safety-related shutdown, in conjunction with appropriate evaluation unit suitable for use up to PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), assembly with 4 contact modules only
Emergency stop switch, in conjunction with appropriate evaluation unit suitable for use up to PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), lighting to indicate the ready state, panel installation, spade connection
Module holder for modular emergency stop switches, connects the contact block and actuator with bayonet lock, suitable for 5 elements
Vantagens
- Aumento da segurança no trabalho graças à indicação de estado iluminada ativa ou inativa
- Diagnóstico rápido no local graças à indicação colorida da posição de comutação
- Proteção contra erros de montagem graças a contactores de paragem de emergência com automonitorização
Indicação de estado iluminada ativa/inativa
Maior segurança no trabalho
As máquinas e instalações possuem cada vez mais uma estrutura modular. Nem todas as partes das máquinas e instalações estão permanentemente em funcionamento. Para, no caso de perigo, conseguir distinguir entre aparelhos de paragem de emergência ativos e inativos, conforme a norma EN ISO 13850 é possível utilizar botões iluminados.
Se a parte da máquina estiver atualmente em funcionamento, o botão de paragem de emergência acende. Se a parte da máquina não estiver atualmente ligada, o botão de paragem de emergência não acende. Assim, o botão está inativo e, visualmente, não pode ser identificado como paragem de paragem de emergência ou desligamento de emergência ativo.
Indicação colorida da posição de comutação de um interruptor não acionado
Diagnóstico rápido no local
Em particular em instalações grandes, encontrar um interruptor de paragem de emergência acionado pode ser muito demorado. Para um diagnóstico rápido no local, todos os nossos dispositivos de comando de paragem de emergência estão equipados com indicações coloridas da posição de comutação. Assim, depois do acionamento, pode facilmente distinguir os interruptores não acionados.
Interruptor de paragem de emergência modular com contactor com automonitorização
Proteção contra erros de montagem
Equipe os nossos aparelhos de paragem de emergência modulares com contactores de paragem de emergência com automonitorização. Deste modo, a máquina é automaticamente colocada em estado seguro caso, durante a montagem dos interruptores de paragem de emergência, ocorram erros ou danos entre o contactor e o atuador. Após a instalação correta pode colocar a máquina em funcionamento, como habitualmente.
Assim, os contactores com automonitorização asseguram sempre a paragem ou desativação fiáveis da sua instalação.
Portfólio de soluções de paragem de emergência prontas a usar
Soluções prontas a usar para a sua aplicação padrão
Implemente o seu equipamento de paragem de emergência de forma rápida e fácil graças à utilização dos nossos interruptores pré-montados.
O nosso portfólio permite a montagem fácil e segura em função dos requisitos: instale a solução diretamente no campo, no painel de operação ou no quadro de comando da sua máquina. Opcionalmente, os nossos botões de paragem de emergência estão disponíveis com ligação M12 de 5 polos e instalação via Plug & Play.
Possibilidades de combinação da paragem de emergência modular
Sistema modular para finalidades individuais
Os nossos dispositivos de comando de paragem de emergência modulares possibilitam soluções de segurança económicas, em função das suas necessidades.
Combine de forma individual o atuador, suporte do módulo e contactor. A pedido, pode integrar funções adicionais, como rebordo antibloqueio iluminado, para um maior nível de segurança.
Sistema de paragem de emergência modular
Outras informações
Qual é a diferença entre paragem de emergência e desligamento de emergência?
A função de paragem de emergência destina-se a parar o mais rapidamente uma máquina no caso de um risco iminente para o operador. Assim, o comando de paragem de emergência para um movimento perigoso da máquina, por ex., um movimento giratório mecânico.
A função de desligamento de emergência é relevante no contexto da energia elétrica. Os equipamentos de desligamento de emergência cortam imediatamente a energia de um sistema, de modo a proteger o operador de perigos como, por ex., um choque elétrico.
Como funciona uma paragem de emergência ou um desligamento de emergência?
Uma paragem de emergência ou um desligamento de emergência são acionados manualmente. O botão vermelho é bloqueado mediante acionamento e só pode ser desbloqueado de forma manual. Dessa forma é garantido que a instalação permanece em estado seguro até ser eliminado o risco.