Monitorizadores de velocidade e monitorizadores de paragem

Controladores da velocidade e de paragem

Velocidades muito elevadas representam perigo para pessoas e máquinas. Os monitorizadores de velocidade e de paragem compactos PSRmotion monitorizam peças rotativas e desligam-se com segurança em caso de emergência. Os equipamentos de comutação são compatíveis com todos os tipos de sensores comuns e podem ser configurados e colocados em funcionamento de forma particularmente rápida através de teclas no produto ou com base em software.

Novos produtos

Controladores da velocidade de rotação e controladores de imobilização PSR-MM20

Controladores da velocidade de rotação e controladores de imobilização

Monitorização de movimento segura

O controlador da velocidade de rotação e controlador de imobilização seguro PSR-MM20 é um relé de segurança para a monitorização de movimento. O PSR-MM20 deteta o excesso de velocidade ou a paragem de peças rotativas em instalações e máquinas.

Características principais

  • Ligação de dois interruptores de aproximação PNP de 3 fios
  • Monitorização de limites de velocidade parametrizáveis
  • Ajuste flexível da frequência de até 31,5 Hz (em passos de 0,5 Hz) ou até 315 Hz (em passos de 5 Hz)
  • Saída analógica (0-10 V) para monitorizar os valores de velocidade
  • Largura total de 17,5 mm

Vantagens

  • Monitorização de movimento segura até Cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1 e até SIL 3 conforme EN IEC 62061
  • Configuração fácil e sem software diretamente no equipamento
  • Compatível com interruptores de aproximação PNP de 3 fios e com interruptores de aproximação Push-pull da Pulsotronic, para cumprir com especial facilidade os requisitos de sinal do sensor

Controlador da velocidade de rotação e controlador de imobilização PSRmotion

Controlador da velocidade de rotação e controlador de imobilização PSRmotion

Monitorização de movimento compacta sem sensores adicionais

O monitorizador de velocidade sem sensor PSR-MM35 monitoriza velocidades de forma fiável e assegura assim uma proteção contra movimentos perigosos. Com base na medição da sequência de fases do acionamento, as funções de segurança STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) e SSR (Safe Speed Range) são implementadas de forma fiável até SIL 3 ou PL e.
Com o monitorizador de paragem PSR-MM25 pode monitorizar a imobilização da máquina sem sensores adicionais e controlar, por ex., um dispositivo de bloqueio. Para detetar a imobilização é avaliada a tensão induzida numa bobina do motor.

  • Largura total de 12,5 mm
  • Monitorização de movimento segura até SIL 3/PL e
  • Saídas de relé de condução forçada
Monitorizador de velocidade e monitorizador de paragem PSRmotion

Monitorizadores de velocidade e de paragem para a monitorização segura do movimento

Monitorização de velocidade e monitorizador de paragem num só aparelho

O monitorizador de velocidade e de paragem combinado PSR-MM30 permite monitorizar, para além da paragem, também até três modos de operação diferentes. Graças ao processo de medição fiável, o PSR-MM30 garante uma elevada disponibilidade da instalação.

  • Largura total 22,5 mm
  • Compatível com encoders de segurança modernos até nível de integridade de segurança 3
  • Deteção de movimento através de encoder ou interruptor de aproximação
  • Saídas de relé de condução forçada, saídas de sinal parametrizáveis
  • Live Monitoring com o software PSRmotion
  • Colocação em funcionamento através de ligação USB
  • Compatível com interruptor de segurança PSRswitch graças à monitorização de porta de segurança integrada
  • Até PL e e SIL 3
Software PSRmotion para monitorizador de velocidade e monitorizador de paragem

Software PSRmotion para controlador da velocidade de rotação e controlador de imobilização

Live Monitoring com o software PSRmotion

O software PSRmotion permite colocar em funcionamento, parametrizar e monitorizar de forma prática o controlador da velocidade de rotação e controlador de imobilização.
No modo de medição Live, pode visualizar processos de movimento da sua máquina.
Pode descarregar gratuitamente o software baseado em Windows. A adaptação do software é então realizada através de uma interface USB.

Pulsotronic

Tecnologia de ligação e sensores personalizados

Mais liberdade no planeamento de máquinas, instalações e equipamentos: a Pulsotronic, uma empresa da Phoenix Contact, desenvolve e produz soluções de sensores personalizadas e tecnologia de ligação de alta qualidade. O portfólio de sensores inclui: sensores indutivos, capacitivos, ópticos e magnetorresistivos, sensores ultrassónicos e sensores táteis mecânicos, bem como soluções especiais, como sensores de radar e de inclinação. A oferta é complementada por distribuidores M5, M8 e M12 e por uma tecnologia de ligação inovadora.