Voltar para a vista geral

As suas vantagens detalhadas

A melhor qualidade do sinal com pouco espaço

Economia de espaço graças à baixa largura total  

Até 65 por cento de economia de espaço com o MINI Analog

Registar temperaturas, isolar, converter, filtrar e amplificar sinais – apenas com 6,2 mm de largura total. Com os módulos estreitos MINI Analog, poupa até 65 por cento de espaço em relação aos condicionadores de sinal de mercado com larguras totais de 12,5 mm a 22,5 mm.

Através do formato compacto, pode acomodar os módulos mesmo em quadros de comando de 120 mm descentralizados.

Elevada eficiência energética e vida útil de funcionamento

Baixo aquecimento próprio com o MINI Analog  

Elevada vida útil de funcionamento graças ao baixo aquecimento próprio

Com o MINI Analog, pode estruturar os seus processos de automatização no quadro de distribuição de forma eficiente em termos energéticos: os módulos têm um baixo consumo de energia graças ao design inovador do circuito.

Consequentemente, os módulos aquecem muito menos e, portanto, têm uma vida útil mais prolongada. Desta forma, obtém uma elevada fiabilidade operacional através de uma gama completa de temperaturas de funcionamento, mesmo numa montagem ligada em sequência.

Fonte de alimentação – flexível e simples

Alimentação de condicionadores de sinal através do conector de bus para calha DIN  

O conector de bus para calha DIN oferece uma fonte de alimentação e um diagnóstico flexíveis

Os condicionadores de sinal MINI Analog oferecem-lhe uma solução de sistema para a alimentação do equipamento: para isso, ligue a tensão de alimentação de 24 volts ao conector de bus para calha DIN. Tal simplifica a cablagem, a ampliação do sistema ou a substituição de módulos.

Existem três possibilidades para fornecer a alimentação do equipamento:

  • Alimentação direta de 24 volts a um módulo MINI Analog opcional: para até 16 módulos MINI Analog
  • Através de um módulo de potência de 24 volts: para até 80 módulos MINI Analog
  • Através da alimentação de corrente do sistema com entrada de grande amplitude de 85 a 264 VCA: para até 60 módulos MINI Analog

Mensagem de erro coletiva prática com a função de sistema Fault Monitoring

Mensagem de erro coletiva prática com Fault Monitoring  

Fault Monitoring – mensagem de erro coletiva em sistemas de vários canais

A função de sistema Fault Monitoring é uma solução modular para a prática análise de erros: para isso, o módulo Fault Monitoring oferece uma mensagem de erro coletiva para até 80 módulos, os quais são ligados através do conector de bus para calha DIN.

Se for detetado um erro internamente ou na entrada de sinal de um transdutor, o mesmo é comunicado através do conector de bus para calha DIN e apresentado centralmente no módulo Fault Monitoring mediante o contacto normalmente fechado. Não é necessário efetuar uma análise individual exaustiva.

Consoante o tipo de condicionador de sinal, são sinalizados os seguintes erros:

  • Valor acima do intervalo de medição
  • Valor abaixo do intervalo de medição
  • Circuito aberto
  • Curto-circuito
  • Erro no módulo

Além disso, com o complemento do novo módulo de potência, é possível identificar e comunicar a falha de uma tensão de alimentação.

A análise de erros pode ser livremente ajustada tanto pelo participante como no módulo de análise. É isso que torna o Fault Monitoring particularmente modular.

Configuração prática e análise

Configuração prática e análise através de software  

Configuração prática e análise através de software

Muitos dos módulos MINI Analog são configuráveis: ajuste-os facilmente com os botões DIP – sem utilizar nenhum software. Alternativamente, a Phoenix Contact adapta os mesmos de acordo com as suas informações de encomenda individuais.

Para mais funcionalidade e monitorização, configure os módulos com a interface robusta S-Port, ainda mais prática através de uma interface de software gratuita.

Tem à sua disposição três soluções:

  1. Software independente ANALOG-CONF
  2. Pacote de software FDT/DTM
  3. DTM isolados para utilizar a sua aplicação básica FDT existente

Ligação de sinal rápida e sem erros

Termination Carrier com condicionadores de sinal MINI Analog  

Termination Carrier MINI Analog com calhas metálicas padrão

Termination Carrier são soluções compactas para ligar rapidamente e sem erros calhas metálicas da série MINI Analog a placas de entrada e de saída de sistemas de automatização.

Através da cablagem de sistema VARIOFACE pré-fabricada, pode ligar o Termination Carrier rapidamente e sem erros com o seu controlador – Plug & Play.

Assim, combina as vantagens das calhas metálicas modulares com a cablagem rápida Plug & Play para uma solução consistente para a tecnologia do sistema.

Elevada fiabilidade operacional

Entrada, saída, alimentação isoladas galvanicamente  

Elevada fiabilidade operacional através do isolamento galvânico de 3 vias

Os condicionadores de sinal MINI Analog estão equipados com um isolamento galvânico consistente entre entrada, saída e alimentação. Tal aumenta a fiabilidade operacional relativamente a avarias no seu sistema.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores