Condicionadores de sinal altamente compactos

Compacto e eficiente

Compacto e eficiente

Os condicionadores de sinal MINI Analog separam, convertem, filtram e amplificam os seus sinais analógicos – com apenas 6,2 mm de largura total.

Voltar para Condicionadores de sinal

Categorias

Procurar em Condicionadores de sinal altamente compactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os condicionadores de sinal da família MINI Analog oferecem-lhe a gama completa da adaptação de sinal analógico. Estes são bastante eficientes no que toca a redução de custos e a economia de espaço e de energia. O amplo pacote de certificações permite-lhe a aplicação em diversas áreas.

As suas vantagens

  • Até 65 por cento de economia de espaço em relação a condicionadores de sinal de mercado devido a uma largura total de 6,2 mm
  • Elevada eficiência energética e vida útil de funcionamento graças ao baixo consumo de energia
  • Interligação de energia flexível e mensagens de erros coletivas através do conector de bus para calha DIN e da função de sistema Fault Monitoring
  • Configuração prática e análise através do botão DIP ou com software para função e monitorização ampliadas
  • Elevada fiabilidade operacional relativamente a avarias através de isolamento galvânico de 3 vias

Condicionadores de sinal para cada área de aplicação – resumo de produtos MINI Analog

Possibilidades de aplicação para condicionadores de sinal de 6 mm  

Possibilidades de aplicação para condicionadores de sinal MINI Analog

Os condicionadores de sinal MINI Analog da Phoenix Contact são a solução certa – desde a conversão de sinais analógicos, passando pela medição da temperatura até à simplificação de aplicações com vários canais.

Selecione os condicionadores de sinal MINI Analog adequados para a sua aplicação:

Analog IN/OUT

  • isolador de 3 vias padrão e universal
  • Isolador de alimentação de 3 vias
  • Duplicador de sinal de 4 vias
  • Isolador passivo de 2 vias
  • Isolador de 2 vias alimentado pelo loop

Temperatura

  • transdutores padrão e universais para termopares
  • transdutores padrão e universais para termómetros de resistência
  • Transdutor PT100 alimentado pelo loop

Frequência

  • Transdutor de medição de frequência
  • Transdutor de frequência analógico

Potenciómetro/resistência

  • Transdutor para potenciómetro com identificação automática de potenciómetro

Valores-limite

  • Interruptor de valor-limite com relé de contacto inversor

Digital IN

  • Condicionadores de sinal NAMUR com saída de relé

Acessórios

  • Componentes de alimentação
  • Módulo Fault Monitoring
  • Material de identificação

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar