Disjuntores de proteção de equipamentos

Proteger sinal a sinal

Proteger sinal a sinal

Não corra qualquer risco: protegidos de forma eficaz, os seus sistemas funcionam sem interrupções e a produção nunca para.

Voltar para Equipamentos de proteção

Categorias

Procurar em Disjuntores de proteção de equipamentos

Exibir todos os produtos dessa categoria

A falha de uma máquina pode implicar custos elevados. Não deixe que tal aconteça. Com os disjuntores de proteção de equipamentos da Phoenix Contact protege os seus equipamento individualmente – desde válvulas de solenóide, passando por servomotores, luzes de aviso, até entradas PLC ou PC industriais.

As suas vantagens

  • Elevada disponibilidade da instalação através de proteção selectiva
  • Proteção fiável dos seus equipamentos – desconexão calculada em caso de falha
  • Utilização versátil através de diversos mecanismos de disparo e pequenas modulações de corrente nominal
  • Soluções para várias aplicações, graças à ampla gama de produtos

Corte seletivo

Os disjuntores de proteção de equipamentos protegem os equipamentos geralmente de forma individual. Em caso de falha, desligam apenas o atuador ou sensor afetado no circuito.

As vantagens para si: o processo de produção continua sem interrupções.
Relativamente à função, os disjuntores de proteção de equipamentos podem ser divididos da seguinte forma:

  • Disjuntor de proteção de equipamentos térmico para a proteção contra sobrecarga
  • Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético para a proteção contra sobrecarga e curto-circuito
  • Disjuntor de proteção de equipamentos eletrónico para a proteção contra sobrecarga, curto-circuito, atenuação de linha e alta capacidade de entrada

 

 Tempo de disparo em caso de sobrecargaTempo de disparo em caso de curto-circuitoA sua aplicação está protegida de forma ideal com
Disjuntor de proteção de equipamentos térmico adequadoinadequado
  • Sobrecarga
Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético adequadoideal
  • Sobrecarga
  • Curto-circuito
  • percursos de cabos longos (graças à curva característica de disparo SFB)
Disjuntor de proteção de equipamentos eletrónico idealideal
  • Sobrecarga
  • Curto-circuito
  • percursos de cabos longos (graças ao limitador de corrente ativo)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Solução de disjuntor de proteção encaixável

Serviço


Disjuntores de proteção de equipamentos

Proteção seletiva contra sobrecarga e curto-circuito


Limitação de corrente - de que se trata?

Comportamento de disjuntores com e sem limitação de corrente ativa