Soluções de controlo para automação de sistemas

Controlo e monitorização de sistemas

Automação inteligente de sistemas

Soluções inteligentes para monitorização e controlo simples de sistemas complexos.

Voltar para PLCnext Control

Categorias

Procurar em Soluções de controlo para automação de sistemas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com a solução de controlo padronizada e modularmente expansível, é possível automatizar as suas máquinas e sistemas da tecnologia de transporte de maneira particularmente inteligente. As variantes individuais permitem diferentes funções, desde a monitorização pura até a um controlo complexo do seu sistema.

Vantagens

  • Várias possibilidades de utilização na sua produção graças ao conceito de quadro de comando modularmente expansível
  • Colocação em funcionamento rápida com esforço de desenvolvimento significativamente reduzido graças a soluções padronizadas com extensos pacotes de software
  • Operação eficiente do sistema graças à possibilidade de uso de serviços inteligentes no contexto de manutenção preditiva e análise de big data
  • A PLCnext Technology permite o uso de linguagens de programação clássicas e modernas

Controlo inteligente - Máquinas e sistemas totalmente sob controlo

Controlo inteligente de sistemas  

Automação eficiente de máquinas e sistemas

O controlo de produção inteligente no quadro de comando permite o controlo de máquinas de montagem e produção, bem como de unidades logísticas.

Aqui, a segurança funcional é especialmente importante. Ao integrar a SafetyBridge Technology, extensas funções de segurança são tomadas em consideração, como, por exemplo, a integração de paragem de emergência, portas de segurança e acionadores de arranque de duas mãos. A integração em estruturas de sistema de nível superior também está aberta a muitas marcas de controladores e protocolos de comunicação.

Monitorização fácil - Comunicação fiável dos dados do sistema

Monitorização fiável de dados  

Utilize dados de máquina de todo o mundo para otimizações

A transmissão de dados em tempo real através da ligação de Cloud permite um amplo potencial de otimização.

Assim é possível analisar operações globais e otimizá-las para aumentar a produtividade. Além disso, a recolha e transmissão de dados em tempo real são a base da manutenção preditiva. Com a substituição atempada de componentes sujeitos a desgaste, é possível, por ex., aumentar a vida útil da máquina e planear melhor a produção através da disponibilidade da instalação prevista.

Automação sem limites - Controladores para a produção do futuro

PLCnext Store  

Utilizar blocos de função e aplicativos úteis para automação eficiente

Graças à PLCnext Technology é possível trabalhar livremente com as suas linguagens de programação favoritas, sejam elas IEC 61131 ou linguagens de alto nível.

A PLCnext Store disponibiliza aplicações de software (apps) para aplicações industriais da tecnologia de automação. Com estas aplicações e software de fonte aberta adicionalmente disponíveis, é possível ampliar de forma direta e simples o PLCnext Control com funções técnicas para a sua aplicação específica.

A ligação de cloud integrada no controlador permite que avalie os seus dados de máquinas e sistemas em todo o mundo.

Comunicação segura - Escudo protetor inovador para o seu sistema

Proteção de sistemas  

Proteção fiável para as suas máquinas

Proteja os seus sistemas contra acessos não autorizados por pessoas ou malware. Os produtos Cyber Security da Phoenix Contact protegem a sua rede de sistemas com uma firewall forte, flexível e rápida. Além disso, a função VPN opcional permite efetuar ligações seguras a locais remotos ou máquinas através da Internet.

Configuração personalizada - A solução de quadro de comando adequada para si

Âmbito funcional das soluções do quadro de comando  

Os blocos de função permitem a personalização simples e rápida do seu quadro de comando

A versão básica da solução de quadro de comando expansível é caracterizada pela integração de segurança funcional usando a SafetyBridge Technology e a ligação de cloud integrada.

Vários blocos de função, como segurança cibernética, ligação WLAN e controlador de motor possibilitam inúmeras aplicações. A solução pode ser ampliada com componentes individuais para aplicações específicas.

Os esforços de planeamento e programação da solução de automação são significativamente reduzidos pelos conceitos existentes e pelos abrangentes blocos de função. Isto permite um fluxo de projeto mais rápido.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760