Conectores Board-to-Board

Conectores Board-to-Board

Com os conectores Board-to-Board do programa FINEPITCH​, a Phoenix Contact​ oferece, pela primeira vez, soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados. Realize orientações personalizadas de placas de circuito impresso em todas as dimensões com diferentes formatos, alturas de empilhamento e números de polos em diversos passos desde 0,635 até 2,54 mm. Também são possíveis ligações mezzanine, coplanares e placas Mother-Daughter.

Vantagens

  • Flexibilidade no design graças a conectores robustos nos passos de 0,635 mm a 2,54 mm em diversas alturas de empilhamento
  • Ligações Board-to-Board adequadas à aplicação em versões blindadas e não blindadas para diferentes requisitos EMC
  • Apoio Design-in abrangente para um desenvolvimento de equipamentos simples e rápido através de dados orientados para a prática e modelos gratuitos
  • Diversas possibilidades de aplicação graças à transmissão de dados de alta velocidade de até 52 GBit/s
Amostras gratuitas
Teste os conectores Board-to-Board

Gostaria de experimentar os conectores Board-to-Board do portfólio FINEPITCH? – Encomende já o seu pacote de amostra pessoal. Nós ajudamo-lo na seleção e no Design-in dos conectores para placa de circuitos impressos. Receberá um aconselhamento competente sobre a utilização direcionada na sua aplicação. Deixe-se convencer pelas vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Vista explodida de conectores Board-to-Board em várias placas de circuito impresso através de um invólucro eletrónico
Conectores Board-to-Board da série FR 1,27

White Paper sobre os conectores Board-to-Board de alta velocidade Identificar influências na transmissão de dados e otimizar a integridade dos dados

A ligação em rede do mundo exige uma transmissão de dados cada vez mais rápida dos equipamentos e interfaces. Tal também requer ligações dentro dos equipamentos que encaminhem os sinais e os dados entre as placas de circuito impresso da forma mais rápida e fiável possível. Leia o nosso White Paper para saber como obter uma elevada integridade de dados com conectores Board-to-Board otimizados em termos de impedância, o seu esquema de polos e a correspondente estrutura de camadas de PCB.

Compensação de tolerâncias para conectores Board-to-Board

White Paper sobre os diferentes modos de compensação de tolerâncias Diferentes sistemas de contacto e respetiva compensação de tolerâncias

Conectores Board-to-Board ligam placas de circuito impresso. Devem cumprir requisitos elétricos e mecânicos em equipamentos. Dependendo dos requisitos, são adequados diferentes sistemas de conectores, oferecendo vantagens específicas, como a capacidade de compensação de tolerâncias. Descubra porque é que a compensação de tolerâncias é tão importante para os conectores Board-to-Board no nosso White Paper. Descubra os diferentes sistemas de contacto, as suas possíveis aplicações e quando os tipos flutuantes são a melhor escolha em comparação com os tipos rígidos.

Novos produtos

Conectores Board-to-Board da série FP 0,8 SL
Conectores Board-to-Board da série FS no passo de 0,635 mm

Conectores Board-to-Board não blindados com passo de 0,8 mm

Maior flexibilidade graças a footprints de placas de circuito impresso compatíveis

Os conectores Board-to-Board FINEPITCH da série FP 0,8 SL são variantes não blindadas da série FP 0,8. Graças à sua compatibilidade com o footprint das placas de circuito impresso das variantes blindadas FP 0,8, permitem a troca flexível de ambas as versões sem adaptação da placa de circuito impresso.

Características principais

  • Passo: 0,8 mm
  • Números de polos: 12, 20, 32, 52, 80
  • Altura de pilha: 6 mm ... 21 mm
  • Taxas de dados de até 52 GBit/s
  • Opcionalmente disponível com blindagem
  • Corrente nominal: 1,7 A por contacto
  • Ciclos de encaixe: 500
  • Tensão de teste: 500 V AC

Vantagens

  • O footprint das placas de circuito impresso compatível permite a troca flexível de variantes blindadas e não blindadas
  • Ligações mecânicas e elétricas fiáveis graças ao sistema de contacto ScaleX de lado duplo
  • Robustez: tecnologia ScaleX para uma elevada compensação de tolerância e proteção dos contactos
  • Design flexível do equipamento: diferente número de polos, formatos e alturas de empilhamento com elevada segurança contra encaixe sobreposto

Conectores Board-to-Board da série FS

Transmissão de dados rápida no passo de 0,635 mm

Os conectores Board-to-Board compactos da série FS 0,635 permitem efetuar disposições tipo mezzanine de placas de circuitos impressos com taxas de transmissão de dados de alta velocidade de até 40 GBit/s. O sistema flutuante oferece uma compensação de tolerâncias até 0,7 mm no sentido x e y, bem como de 0,6 mm no sentido z.

Características principais

  • Passo: 0,635 mm
  • 20 a 80 polos
  • Alturas de empilhamento: 6 mm ... 16,6 mm
  • Taxa de dados: 40 GBit/s
  • Corrente: 0,5 A
  • Ciclos de encaixe: 50
  • Tensão de teste: 500 V AC
  • Tolerâncias flutuantes: ±0,7 mm (sentido x e y)

Vantagens

  • Apoio Design-in durante o desenvolvimento do equipamento por meio de dados M-CAD/E-CAD e serviço de amostras gratuito
  • Poupança de custos e espaço graças ao portfólio universal em diversas alturas de empilhamento
  • Acoplamento simples graças a saliências de guia e compensação de tolerâncias para um encaixe sem erros
  • Compensação de tolerâncias e de tensões mecânicas para uma ligação segura graças à função flutuante

Dois colaboradores observam o navegador de produtos num tablet com vários produtos

Navegador de produtos Receba um resumo do nosso amplo portfólio

Informe-se de forma rápida e transparente sobre bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos para a ligação de dispositivo. O navegador de produtos irá ajudá-lo através da subdivisão da gama em vários grupos de produtos.

Síntese do portfólio Board-to-Board A ligação certa para um design do equipamento flexível: a série multipolar FINEPITCH disponibiliza soluções ideais para ligações de placa de circuito impresso compatíveis com a indústria. Tem assim a possibilidade de dispor as placas de circuito impresso no seu equipamento com a máxima flexibilidade. Além disso, as versões blindadas oferecem muito boas propriedades de compatibilidade eletromagnética.

Mapa de imagem interativo: Síntese das diferentes séries de conectores Board-to-Board
Séries FQ 1,27 e FQ 2,54
As réguas de base e de pino universais nos passos de 1,27 mm e 2,54 mm caracterizam-se por uma conceção orientada para a aplicação e otimizada em termos de custos. As réguas de base e de pino permitem estabelecer ligações mezzanine e coplanares, bem como ligações Mother-Daughter.
Saiba mais sobre os produtos
Séries FQ 1,27 e FQ 2,54
Série FR 1,27
A poupança de tempo no processo de desenvolvimento e a transmissão de dados de alta velocidade fazem a diferença. Os conectores Board-to-Board da série FR 1,27 permitem taxas de dados até 28 GBit/s, bem como simulações da integridade dos dados específicas do cliente. 
Saiba mais sobre os produtos
Série FR 1,27
Série FP 0,8
Os conectores Board-to-Board da série FP 0,8 distinguem-se pela inovadora tecnologia ScaleX. Este contacto duplo único assegura uma ligação robusta e fiável e uma elevada compensação de tolerância ao encaixar.
Saiba mais sobre os produtos
Série FP 0,8
Série FS 0,635
Os conectores Board-to-Board da série FS 0,635 permitem-lhe criar ligações de placa de circuitos impressos compactas em versões rígidas ou flutuantes. Graças a taxas de transferência de dados de até 40 GBit/s e diferentes números de polos e alturas de empilhamento, é possível desenvolver equipamentos de forma flexível.
Saiba mais sobre os produtos
Série FS 0,635

Comparação de dados técnicos

Compare a série de produtos e selecione o conector Board-to-Board adequado para a sua aplicação.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FQ 1,27 | FQ 2,54
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

FQ 1,27 | FQ 2,54

Dados técnicos num relance
Série de produtos FS 0,635 | FS 0,635 Flutuante FP 0,8 FR 1,27 FQ 1,27 | FQ 2,54
Medida do passo 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm 1,27 mm | 2,54 mm
Números de polos 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100 10 ... 80
Alturas de empilhamento 6 mm … 16,6 mm 6 mm … 21 mm 8 mm … 13,8 mm 6,2 mm … 7,5 mm | 13,6 mm … 14,9 mm
Formatos Vertical Vertical e horizontal Vertical, horizontal e cabo plano Vertical | Vertical e horizontal
Blindagem - Opcional - -
Flutuante ± 0,7 mm (direção X e Y) ± 0,3 mm (direções X e Y), compensação de tolerância integrada no contacto - -
Corrente nominal por contacto 0,5 A 1,7 A 2,3 A 1,0 A | 3,0 A
Taxa de transmissão de dados Até 30 GBit/s | Até 40 GBit/s Até 52 GBit/s Até 28 GBit/s -
Ciclos de encaixe 50 500 500 100
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Para a série de produtos Ir para a lista de produtos

Conectores Board-to-Board da série FR 1,27


Conectores Board-to-Board da série FR 1,27

A sua vantagem com taxas de dados aceleradas de até 28 GBit/s

A transmissão de dados a alta velocidade e a poupança de tempo no processo de desenvolvimento fazem toda a diferença: com os conectores Board-to-Board da série FR no passo de 1,27 mm, a Phoenix Contact disponibiliza taxas de dados de até 28 GBit/s e simulações específicas do cliente para a integridade dos dados.

Conectores Board-to-Board da série FR 1,27

Está à procura de um substituto compatível para a sua ligação Board-to-Board estabelecida no passo de 1,27 mm que, em simultâneo, lhe permita estar preparado para os requisitos industriais do futuro? A série FR 1,27 oferece-lhe a solução ideal. Beneficie de uma transmissão de dados de alta velocidade e de um Design-in eficiente.

A sua mais-valia na série FR 1,27

Conectores Board-to-Board da série FR 1,27
Conectores Board-to-Board da série FR 1,27 em diferentes tamanhos
Desenvolvedores numa reunião com simulações personalizadas
Conectores Board-to-Board da série FR 1,27, curva de transmissão do sinal
Conectores Board-to-Board com modelos MCAD e dados ECAD
Conectores Board-to-Board da série FR 1,27

O novo conector de alta velocidade permite, pela primeira vez, uma transmissão de dados com até 28 GBit/s. Este enorme desempenho transforma-se agora em realidade graças à arquitetura inteligente dos componentes e ao fabrico orientado para a qualidade. São utilizados materiais e superfícies de contacto de alta qualidade. Embora mantendo o padrão de mercado estabelecido, são agora disponibilizadas ao cliente possibilidades de design totalmente novas.

Ir para a lista de produtos da série FR 1,27
Conectores Board-to-Board da série FR 1,27 em diferentes tamanhos

A escalabilidade dos conectores Wire-to-Board e Board-to-Board com números de polos pares, de 6 a 100, assegura um elevado grau de flexibilidade na seleção de componentes. Enquanto fabricante de equipamentos, tanto pode criar aplicações mezzanine e coplanares como ligações Mother-Daughter. O sofisticado design do contacto permite um alinhamento flexível da placa de circuito impresso. Além disso, está assegurada a compatibilidade com a série anterior FP 1,27 e com os companheiros de mercado relevantes.

Ir para a lista de produtos da série FR 1,27
Desenvolvedores numa reunião com simulações personalizadas

Com o rápido crescimento da necessidade de densidade de sinal, aumentam também os requisitos da integridade dos dados. Os desenvolvedores têm de garantir que a impedância nominal do sistema é mantida. Para que poupe tempo no processo de desenvolvimento e para assegurar uma transmissão com perdas reduzidas e baixa reflexão com o conector, realizamos, a pedido, simulações específicas do cliente para a sua aplicação. Entre em contacto connosco.

Ir para a lista de produtos da série FR 1,27
Conectores Board-to-Board da série FR 1,27, curva de transmissão do sinal

Correntes de até 2,3 A e uma transmissão de sinal estável a longo prazo assegurada por uma construção sofisticada do conector, disponibilizam-lhe uma estrutura para diversas áreas de aplicação. A máxima de qualidade reflete-se, p. ex., nos pontos de contacto dourados, concebidos com o fiável layout de túlipa para ligações.

Ir para a lista de produtos da série FR 1,27
Conectores Board-to-Board com modelos MCAD e dados ECAD

Pode contar com o nosso apoio: fornecemos-lhe dados técnicos abrangentes, bem como modelos MCAD e dados ECAD. As nossas pegadas PCB, os nossos modelos 3D e diagramas de circuitos fornecem-lhe uma base íntegra para o desenvolvimento do seu equipamento. O nosso serviço de amostras é a sua vantagem. Encomende a sua amostra de produto de forma simples e fácil. Recebê-la-á dentro de alguns dias, por envio direto gratuito.

Ir para a lista de produtos da série FR 1,27

28 GBit/s: elevado de desempenho para taxas de dados ainda mais elevadas

Veja por si mesmo como os conectores BTB da série FR 1,27 proporcionam mais espaço no equipamento, num espaço confinado. Para planear e implementar ligações de placas de circuitos impressos no interior do equipamento, elas permitem aos desenvolvedores de equipamentos um elevado grau de liberdade.

Configurador para montagens de cabos para conectores Board-to-Board da série FR 1,27

Configurador para montagens de cabos da série FR 1,27

Configure o seu módulo individual. Graças à visualização 3D, pode criar exatamente a montagem de cabos que satisfaz as suas necessidades pessoais. Selecione o número de polos e o comprimento do cabo, determine a orientação dos conectores e adicione um elemento de tração opcional.

Conectores BTB da série FR 1,27 no teste dos especialistas

Transmissão de dados a alta velocidade e poupança de tempo no desenvolvimento: descubra na entrevista com o gestor de produto Tobias Kanne por que a série FR 1,27 abre novas possibilidades de design para os fabricantes de equipamentos.

Conectores Board-to-Board da série FS 0,635


Conectores Board-to-Board da série FS 0,635

Ligações de placa de circuito impresso compactas no passo de 0,635 mm

Os conectores Board-to-Board da série FS 0,635 são uma opção compacta para disposições tipo mezzanine de placas de circuito impresso, que tornam possíveis taxas de transmissão de alta velocidade de até 40 GBit/s. Com diferentes números de polos e alturas de empilhamento, oferecem uma vasta gama de opções para o design do equipamento.

Conectores BTB compactos no passo de 0,635 mm

A série FS 0,635 permite efetuar disposições tipo mezzanine de placas de circuitos impressos com taxas de transmissão de dados de alta velocidade de até 40 GBit/s. O sistema flutuante oferece uma compensação de tolerâncias até 0,7 mm no sentido x e y, bem como de 0,6 mm no sentido z. Isto permite uma maior liberdade de movimentos aquando do alinhamento das placas de circuito impresso.

A sua mais-valia na série FS 0,635

Engenheiro no Design-in de conectores Board-to-Board
Conectores Board-to-Board FS 0,635 Flutuante
Conectores Board-to-Board da série FS 0,635 com saliências de guia integradas
Conectores Board-to-Board da série FS 0,635
Curva de simulação específica do cliente no processo de desenvolvimento
Engenheiro no Design-in de conectores Board-to-Board

Pode contar com o nosso apoio: fornecemos-lhe dados técnicos abrangentes, bem como modelos CAD e dados ECAD para o desenvolvimento dos seus equipamentos. Mais um bónus para o seu trabalho diário: com o nosso serviço de amostras, recebe a sua amostra de produto em poucos dias, através do envio direto gratuito.

Ir para a lista de produtos da série FS 0,635
Conectores Board-to-Board FS 0,635 Flutuante

Flexibilidade que compensa: os conectores Board-to-Board da série FS estão disponíveis com diferentes números de polos e alturas de empilhamento entre 6 e 16,6 mm. O elevado nível de liberdade na conceção do design do equipamento permite-lhe poupar espaço e custos no desenvolvimento de equipamentos.

As lâminas de mola com funcionalidade flutuante garantem uma compensação de tolerância de ±0,7 mm nas direções X e Y e de 0,6 mm na direção Z.

Ir para a lista de produtos da série FS 0,635
Conectores Board-to-Board da série FS 0,635 com saliências de guia integradas

O acoplamento simples garante uma produção sem erros: graças às pontas de guia integradas, consegue encaixar os conectores de forma simples e fiável. Uma compensação de tolerâncias elevada dos contactos reduz os produtos defeituosos no processo de produção.

Ir para a lista de produtos da série FS 0,635
Conectores Board-to-Board da série FS 0,635

O aumento da interligação global exige taxas de dados cada vez mais elevadas. Com os nossos conectores de alta velocidade da série FS, tem o equipamento ideal para tal: crie disposições de placas de circuito impresso tipo mezzanine com taxas de transmissão de dados de até 40 GBit/s para aplicações industriais com elevados requisitos.

Ir para a lista de produtos da série FS 0,635
Curva de simulação específica do cliente no processo de desenvolvimento

Graças ao rápido crescimento da necessidade de densidade de sinal, aumentam os requisitos da integridade dos dados. Fale connosco: a pedido, efetuamos simulações específicas do cliente para a sua aplicação. Dessa forma, economiza tempo no processo de desenvolvimento e contribui para uma transmissão com perdas e reflexão reduzidas.

Ir para a lista de produtos da série FS 0,635

Solução compacta e económica para o desenvolvimento dos seus equipamentos

Os conectores de dados Board-to-Board da série FS oferecem-lhe soluções rentáveis e económicas em termos de espaço para o desenvolvimento de equipamentos. Transmita com taxas de dados de até 40 GBit/s e correntes de até 0,5 A por contacto através de conectores de até 80 polos com passo de 0,635 mm e alturas de empilhamento de até 16,6 mm – de forma segura e fiável, graças à elevada tolerância de ângulo e desvio.

Vista 3D

Conectores BTB da série FS 0,635 na vista de 360°

Comprove na vista 3D ao lado em detalhe como desenvolver os seus equipamentos com a série FS de forma económica e com economia de espaço.

Conectores Board-to-Board da série FP 0,8


Conectores Board-to-Board no passo de 0,8 mm em versões blindadas, não blindadas e sem blindagem

Soluções blindadas e não blindadas no passo de 0,8 mm

Os conectores Board-to-Board da série FP 0,8 distinguem-se especialmente pela inovadora tecnologia ScaleX. Este contacto duplo único assegura uma ligação robusta e fiável e uma elevada compensação de tolerância ao encaixar. Graças à boa integridade do sinal, são adequados para transmissões de dados de alta velocidade de até 52 GBit/s.

Os conectores Board-to-Board da série FP 0,8 estão disponíveis em três versões. As variantes blindadas foram otimizadas para uma compatibilidade eletromagnética (EMC) muito boa. Existem também duas variantes não blindadas, que se dividem em não blindadas e sem blindagem. Estas caracterizam-se por contactos compatíveis com AOI ou por uma pegada de PCB compatível com a versão blindada.

A sua mais-valia na série FP 0,8

Sistema de contacto ScaleX de lado duplo
ScaleX: design do equipamento flexível
Tecnologia ScaleX
ScaleX: taxas de dados de até 52 GBit/s
Portfólio ScaleX
Sistema de contacto ScaleX de lado duplo

O sistema de contacto ScaleX de lado duplo permite um comprimento de sobreposição variável de 1,5 mm. Isto garante ligações mecânicas e elétricas fiáveis.

Ir para a lista de produtos da série FP 0,8
ScaleX: design do equipamento flexível

Diferentes números de polos, formatos, alturas de pilha entre 6 e 21 mm e variantes futuras proporcionam muita liberdade no design do equipamento.

Ir para a lista de produtos da série FP 0,8
Tecnologia ScaleX

A tecnologia ScaleX assegura uma elevada compensação de tolerância e permite uma geometria de invólucro na qual os contactos estão protegidos.

Ir para a lista de produtos da série FP 0,8
ScaleX: taxas de dados de até 52 GBit/s

A série FP 0,8 oferece uma integridade do sinal muito boa – opcionalmente com conceito de blindagem fechado para uma elevada proteção EMC.

Ir para a lista de produtos da série FP 0,8
Portfólio ScaleX

As mesmas tolerâncias, alturas de pilha e propriedades mecânicas para as variantes não blindadas (AOI), blindadas (SH) e sem blindagem (SL), bem como a compatibilidade da pegada das variantes sem blindagem e blindadas, permitem uma vasta gama de aplicações.

Ir para a lista de produtos da série FP 0,8

Elevada proteção EMC

Transmissão de dados de até 52 GBit/s assegurada graças ao conceito de blindagem inteligente: conectores Board-to-Board blindados e não blindados num só portfólio é algo único no mercado. As mesmas tolerâncias, alturas de pilha e características mecânicas permitem parâmetros de processo uniformes – especialmente em aplicações em que ambas as variantes são utilizadas numa placa de circuito impresso. Esta grande diversidade de produtos oferece também uma elevada flexibilidade no design-in da série.

ScaleX FP 0,8 na nova norma ModBlox7™ Os nossos conetores asseguram a ligação do módulo no padrão ModBlox7™, que foi desenvolvido por várias empresas, incluindo a Phoenix Contact.

ModBlox7™
Visão geral do sistema ModBlox7™ com FP 0,8 e COMBICON
Visão geral do sistema ModBlox7™ com conectores Board-to-Board FP 0,8 e conectores COMBICON
Conectores invertidos
Descrição geral do produto Everything goes Data
ModBlox7™

A ModBlox7™ é uma norma de hardware aberta e modular para a construção de PCs industriais em caixa expansíveis. A combinação de módulos padrão económicos resulta num sistema que pode ser personalizado de forma flexível de acordo com os requisitos individuais. O sistema baseia-se numa ligação mecânica e elétrica normalizada entre os módulos individuais e oferece vários tipos de montagem, tais como montagem na parede, em calha, em painel ou em rack de 19″. A abordagem modular mecânica e elétrica única significa que não são necessários componentes adicionais, como backplanes ou controladores de prateleira.

Ir para a página inicial do PICMG®
Visão geral do sistema ModBlox7™ com FP 0,8 e COMBICON

Começando pela unidade de alimentação elétrica (PSU), segue-se a unidade central de processamento (CPU). Ambas as unidades são ligadas com placas de circuito impresso da gama COMBICON.

A comunicação correspondente (por exemplo, PCIe, USB 2.0, USB 3.0, etc.) é transmitida a partir da CPU através dos conectores Board-to-Board da série FP 0,8.

O espelhamento do sistema permite uma arquitetura redundante. Informações pormenorizadas podem ser encontradas na página inicial do PICMG®.

Ir para a página inicial do PICMG®
Visão geral do sistema ModBlox7™ com conectores Board-to-Board FP 0,8 e conectores COMBICON

A fonte de alimentação do sistema é realizada a partir da PSU para a CPU através dos nossos conetores do portfólio COMBICON:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (lado da PSU)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (lado da CPU)

Os conectores Board-to-Board da série FINEPITCH FP 0,8 são utilizados para ligar a CPU e a IOU, bem como as IOUs entre si:
FP 0,8/ 80-FH (lado da CPU)
FP 0,8/ 80-MH (lado IOU)
FP 0,8/ 80-FH (lado direito da IOU)
FP 0,8/ 80-MH (lado esquerdo da IOU)

Ir para os conectores para ModBlox7™
Conectores invertidos

Também estão disponíveis conetores da nossa gama COMBICON para realizar uma ligação por cabo entre a PSU e a CPU:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (na PSU)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 RF (lado da PSU)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (lado da CPU)

Ir para os conectores para ModBlox7™
Descrição geral do produto Everything goes Data

Os produtos das nossas séries FP 0,8 e FR 1,27 e FS 0,635 estão disponíveis como conectores da placa de circuito impresso de base para as placas de circuito impresso frontal e traseira. Podem ser efetuadas alturas de empilhamento até 21 mm com uma compensação de tolerância de distância até 1,5 mm. A nossa oferta de conetores de interface (COMBICON, M12, USB, HDMI, etc.) facilita-lhe a conclusão do seu design ModBlox7™.

Ir para resumo de produtos das nossas ligações de dados

Conectores Board-to-Board das séries FQ 1,27 e FQ 2,54


Conectores Board-to-Board da série FQ

Design orientado para a aplicação e otimizado em termos de custos para uma utilização flexível

Os conectores Board-to-Board universais da série FQ podem ser utilizados de forma extremamente versátil. As réguas de pinos e tomadas universais nos passos de 1,27 mm e 2,54 mm constituem a base para ligações de placas de circuito impresso compactas no interior do equipamento. Estas distinguem-se por uma configuração adequada à aplicação e otimizada em termos de custos. As réguas de pinos e tomadas permitem estabelecer ligações mezzanine e coplanares, bem como ligações Mother-Daughter.

A sua mais-valia nas séries FQ 1,27 e FQ 2,54

Sistema de contacto de lado duplo
Pinos de posicionamento dos conectores
Coplanaridade, embalagem de cinta ou cartucho e Pick-and-Place-Pad
Conectores Board-to-Board com contactos externos
Ligações de placas de circuito impresso
Sistema de contacto de lado duplo

Elevado grau de liberdade para os fabricantes de equipamentos graças a um sistema de contacto de lado duplo que permite ligações elétricas e mecânicas fiáveis.

Ir para a lista de produtos das séries FQ
Pinos de posicionamento dos conectores

Os pinos de posicionamento no lado inferior asseguram ligações mecânicas e elétricas fiáveis.

Ir para a lista de produtos das séries FQ
Coplanaridade, embalagem de cinta ou cartucho e Pick-and-Place-Pad

A coplanaridade, a embalagem de cinta ou cartucho e o Pick-and-Place-Pad permitem processos de reflow automatizados.

Ir para a lista de produtos das séries FQ
Conectores Board-to-Board com contactos externos

Os contactos sob o invólucro permitem uma inspeção visual automática simples.

Ir para a lista de produtos das séries FQ
Ligações de placas de circuito impresso

Um design simples e otimizado em termos de custos disponibiliza soluções económicas para ligações de placa de circuitos impressos no interior do equipamento.

Ir para a lista de produtos das séries FQ
E-paper
Resumo do portfólio Board-to-Board

Os conectores Board-to-Board da série FINEPITCH oferecem soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e de dados no equipamento. Receba um resumo do portfólio versátil.

Abrir e-paper
Montagem de conectores Board-to-Board

Ideal para inúmeras aplicações Das telecomunicações à automação de edifícios e da indústria, passando por aplicações da Internet das Coisas: os conectores Board-to-Board oferecem-lhe soluções compactas para a transmissão de sinais e dados, tal como nestas aplicações selecionadas:

Conversor de frequência
Router
Câmara de segurança
Câmara industrial
Fonte de alimentação
Controlo de edifícios
Leitura automática das etiquetas do produto

Processos logísticos eficientes Simplifique a sua entrada e saída de mercadorias

Apoiamos os seus processos de logística automatizados com etiquetas do produto que apresentam com um simples código QR as informações mais importantes, como n.º de artigo, quantidade, data de produção, lote e país de origem. Ao ler automaticamente os códigos, reduz o esforço de trabalho manual da sua equipa de logística e aumenta a produtividade na entrada e saída de mercadorias.