Lista de produtos Adaptador de calha metálica e montagem direta para blocos de distribuição push-in

Filtro

16 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

DIN rail adapter - PTFIX-NS35 - 3274054

DIN rail adapter, length: 58.1 mm, width: 28.6 mm, height: 11 mm, color: gray

DIN rail adapter - PTFIX-NS35A - 3274056

DIN rail adapter, length: 45.7 mm, width: 10.3 mm, height: 11.9 mm, color: gray

DIN rail adapter - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

DIN rail adapter, with end stop function, length: 45.7 mm, width: 10.3 mm, height: 12 mm, color: gray

DIN rail adapter - PTFIX-NS15A - 3274058

DIN rail adapter, length: 28.6 mm, width: 10.3 mm, height: 10.8 mm, color: gray

DIN rail adapter - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

DIN rail adapter, with end stop function, length: 28.6 mm, width: 10.3 mm, height: 10.8 mm, color: gray

Flange - PTFIX-F - 3274060

Flange, with screw-on fixing, length: 28.6 mm, width: 8.6 mm, height: 21.7 mm, color: gray

DIN rail adapter - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

DIN rail adapter, length: 58.1 mm, width: 21.6 mm, height: 11 mm

DIN rail adapter - PTFIX 1,5-NS15A - 1049500

DIN rail adapter, length: 21.6 mm, width: 8 mm, height: 10.85 mm

16 Resultados

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760