Dispositivos de comutação eletrónicos e controlo de motor

Dispositivos de comutação eletrónicos e controlo de motor

Comutar, proteger e medir de forma inteligente

Os dispositivos de comutação e controlos de motor são sinónimos de manuseamento simples, economia de tempo e espaço e elevada disponibilidade da instalação.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Arrancador de motor
    Arrancador de motor

    Arrancadores de motor híbridos compostos por dispositivos de arranque de inversão e diretos com diversas funções como paragem de emergência e proteção do motor.

  • Contactores estáticos
    Contactores estáticos

    Comutar com frequência e sem desgaste com contactores estáticos monofásicos ou trifásicos robustos.

Procurar em Dispositivos de comutação eletrónicos e controlo de motor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os eletromotores encarregam-se do movimento em inúmeras aplicações industriais. O arranque e a comutação de motores é realizada frequentemente por circuitos de contactor mecânicos clássicos. No entanto, estes requerem muito espaço e exigem um considerável esforço de cablagem. A vida útil dos dispositivos também é limitada. Para a recolha de dados de motor e de processo importantes, são geralmente necessários sensores dispendiosos.

Usufrua da vasta carteira de dispositivos de comutação eletrónicos, gestores de motor e de máquinas eficientes e da placa de distribuição de energia modular da Phoenix Contact na otimização de custos de produção e de operação, manutenção e gestão de energia. Damos apoio de acordo com os seus desafios no âmbito da digitalização e Industrie 4.0.

Vantagens

  • Elevada disponibilidade da instalação graças a vida útil 10 vezes superior com tecnologia híbrida
  • Ligação simples e flexível de bus de campo com gateway adequado
  • Cablagem rápida graças ao circuito de fecho integrado e à cablagem de carga
  • Desligamento em grupo simples através de conectores de bus para calha DIN após paragem de emergência graças ao relé de segurança prévio
  • Proteção dos componentes de elevada qualidade graças aos limiares de comutação e de sinalização que podem ser parametrizados livremente
  • Recolha de dados de produção e de energia sem sensores complexos
  • Interface de conector de bus para calha DIN para ligação e transmissão diretas de dados do processo

Phoenix Contact

+351 219 112 765

Carlos Coutinho

Engº Carlos Coutinho

Product Manager

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar