用于光伏屋顶系统的模块化汇流箱

案例概况

用于2x1个光伏串的光伏组套,采用SUNCLIX连接技术  

采用SUNCLIX连接技术的光伏组套

  • 屋顶系统汇流箱可收集光伏组串产生的电能并对光伏组串进行电涌保护,并在必要时将光伏面板与系统其他部件断开。
  • 菲尼克斯电气可快速提供适用于屋顶系统的各种汇流箱,并可提供定制化解决方案。
  • 解决方案均符合低压开关装置和控制设备组件标准,并符合CE一致性声明。

应用场合

太阳能是重要的可再生能源。在越来越多的国家中,可再生能源正成为最大的电力来源。不断降低的系统成本意味着光伏发电系统不仅在生态方面有吸引力;而且与传统发电相比,它们在经济方面的竞争力也越来越强。

配合光伏系统的固定蓄电池系统越来越经济高效,从而使分布式发电系统的运用更加灵活。

为实现光伏面板、逆变器或蓄电池系统等系统部件的最佳电涌保护,必须使用汇流箱(也称为光伏组套)。此外,根据不同的型号,光伏组套可使用消防开关或分断开关将光伏面板与发电系统断开。

解决方案

格兰进线配合直插式端子排的光伏组套  

格兰进线配合直插式端子排的光伏组套

菲尼克斯电气提供各类整体组装式光伏组套,可即刻完成接线。

对于光伏组串的连接,可选择采用穿板式SUNCLIX连接或常规格兰进线结合直插式端子排的光伏组套。

SUNCLIX连接器和直插式端子不仅安装轻松,还能实现可靠的免维护连接。

采用SUNCLIX连接技术的光伏组套  

采用SUNCLIX连接技术的光伏组套

光伏组套标配有压力补偿元件。该元件采用特殊的薄膜,允许空气进入却阻止水的渗透。从而,防止光伏组套在高湿度环境下产生冷凝水。

光伏组套符合开关设备和控制设备组件标准DIN EN 61439-2。

如果无法在产品一览中找到合适的光伏组套,请联系您当地的销售合作伙伴。我们具有统一的供货范围,各种解决方案配套的产品型号均可快速找到。

优势

  • 汇流箱产品库存丰富
  • 快速创建定制化解决方案
  • 采用SUNCLIX或直插式连接技术,实现光伏组套的免维护连接
  • 快速安装和调试
  • 开关设备和控制设备组件符合DIN EN 61439标准
  • 面向应用的咨询

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


光伏组套的个性化组态

全预制即装型光伏组套。

打开表格
Referrer: