Solarline汇流箱 (SCB) 可用于大型地面光伏系统。汇流箱的主要任务是保护光伏系统免受电涌电压的损害、集电并通过组串保险丝保护光伏组串,以及断开光伏系统与电源的连接。
其他功能为可选项,根据设备选用。
可选功能的一个例子是组串监测,它可用于测量和监控组串电流和系统电压。
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12231
-
汇流箱(SCB)
1694138
汇流箱(SCB); MPP电压: 1500 V DC; 组串数量: 24; 支持的MPP追踪器数量: 1; 电涌保护: T2; 设备: 保险丝支架 (组串保险丝 10.3 x 85 mm 可配置), 直流隔离开关, 组串监测; 导线横截面(直流电输出): 最大 300 mm2; 交流: Trusted Wireless; 方向: Portrait; 进线口类型: 电缆密封; 供货范围: 天线, 包含安装材料的附件套件
产品详情
| 订货信息: | 选择光伏保险丝 • 根据您的应用和面板制造商的基本规格选择光伏保险丝。 • 光伏面板数据表内通常包含光伏面板反向电流容量的最大值。待选光伏保险丝的额定电流应始终小于或等于这个最大值。 • 另请注意光伏保险丝的典型功耗。 • 同样要注意汇流箱中保险丝支架的最大额定电流 (32 A)。 • 已使用制造商Adler的光伏保险丝对汇流箱进行测试。如果使用其他制造商的光伏保险丝,则温度特性以及功耗和电流衰减可能会有偏差。 • 较高的环境温度会给光伏保险丝带来额外的负担。在这样的应用中,应考虑额定电流可能会降低的情况。 |
| 推荐 | 为了读取组串监测模块的数据,也可以使用“Solarworx”库和“KERNEL sistemi”功能块。功能块属于最新的Solarworx库版本的一部分。Solarworx库可从PLCnext Store下载并可以许可证的形式购买。在PLCnext Store Info Center内, 可以找到所有信息(例如有关安装/卸载许可证或注册Proficloud/PLCnext Store账户的信息) (https://store.plcnext.help/st/Home.htm)。 |
| 电涌保护故障报警 | 远程遥信触点 |
| 供货范围 | 天线 |
| 包含安装材料的附件套件 | |
| 对齐 | Portrait |
| 外型 | 保险丝支架 |
| 直流隔离开关 | |
| 组串监测 | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II |
| 概述 | |
| MPP电压 Un | 最大 1500 V DC |
| 控制电压 | 24 V DC |
| 每串电流 I最大 | 最大 25 A (注意直流隔离开关的额定工作电流) |
| 直流隔离开关 | |
| 额定工作电流 DC-21B | 400 A |
| 电涌保护 | |
| EN类型 | T2 |
| IEC 类别 | T2 |
| 防护等级 Up | ≤ 5 kV |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 30 kA |
| DC | |
| 输入数量 (光伏串) | 24 |
| 支持的MPP追踪器数量 | 1 |
| String | |
| 组串保险丝 | 10.3 x 85 mm (可配置) |
| DC | |
| 输出数目 (MPP追踪器) | 1 |
| 输出数目 (± 每个MPP追踪器) | 1 |
| 直流电输入 | |
| 进线口类型 | 电缆密封 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 电缆截面积 | 最大 6 mm² |
| 电缆外径 | 5 mm ... 7 mm |
| 防雷保护等电位连接和接地线 | |
| 进线口类型 | 电缆密封 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 电缆截面积 | 最大 16 mm² |
| 电缆外径 | 6 mm ... 13 mm |
| 直流电输出 | |
| 进线口类型 | 电缆密封 |
| 连接方式 | 电缆端头 (螺栓 (M10)) |
| 电缆截面积 | 最大 300 mm² |
| 电缆外径 | 21 mm ... 35 mm |
| 通信 | |
| 进线口类型 | 电缆密封 |
| 连接方式 | RSMA(孔式) |
| 电缆外径 | 3 mm ... 7 mm |
| 无线 | |
| 接口说明 | Trusted Wireless |
| 方向 | 双向 |
| 频率范围 | 2.4 GHz ... 2.5 GHz |
| 通道组数 | 8 |
| 每组通道数 | 55 |
| 传输功率 | ≤ 18 dBm (可通过软件进行设置) |
| 数据率 | 最多至 250 kbps (可设置) |
| 天线连接方法 | RSMA(母) |
| 范围 | ≤ 500 m |
| 监控 | |
| 协议 | Modbus/RTU |
| 电源 | 自供电 (DC/DC转换器) |
| 传感器类型 | Hall |
| 壳体 | |
| 宽度 | 1200 mm |
| 高度 | 800 mm |
| 深度 | 300 mm |
| RAL 颜色 | 7035 浅灰色 |
| 标识材料 外壳 | 玻璃钢 |
| 标识材料 盖板/门 | 玻璃钢 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 40 °C |
| 最大高度 | 至 2000 m (海平面以上) |
| 太阳辐照条件 | 户外安装 - 无直接光照 |
| 标准标识 | 低压开关设备和控制设备组件 - 第2部分:电动开关设备和控制设备组件 |
| 标准/规格 | EN 61439-2 |
| 订货号 | 1694138 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DTHAAX |
| 产品关键代码 | DTHAAX |
| 单件重量(含包装) | 60 kg |
| 单件重量(不含包装) | 60 kg |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171490 |
| ECLASS-15.0 | 22570203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003857 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
RAD-EE-2400-RS485 - 无线模块 1081818
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 天线 2701362
-
SOL-RPL-KS-MON-24X25A - PV串监测模块 1785255
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - 保险丝支架 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - 保险丝 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - 保险丝 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - 保险丝 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - 保险丝 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - 保险丝 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - 保险丝 1785246
优势
快速安装和调试
符合DIN EN 61439标准的开关设备和控制设备组件
面向应用的咨询
库存多种串汇流箱