定制的信号配线能节省控制室的空间

定制的信号配线能节省控制室的空间

节省空间

适于过程工业的紧凑型布线方案有助于节省控制室空间。

优势

  • 控制柜空间可缩小20%,从而大大节省了配线成本
  • 明确的项目计划和定位支持
  • 一站式信号配线服务
  • 所有组件都可以提供

应用

传统模拟量和数字量信号仍然是常用的过程控制系统信号类型。此类信号传输易于操作和诊断,但其传统的并联接线方式需要较大的控制室空间。

根据不同的系统要求,现场一般会有几百到几千条信号需配置线对,并连接到中央控制技术的IO卡件上。单个传感器或执行器电缆接入现场接线盒,并通过高位主电缆路接入中央控制室。主电路与各信号在配线柜和路径范围内始终保持连通。信号通过基于信号类型的接口模块交叉连接到DCS的各个IO卡件上。接口模块和控制技术的IO卡件主要位于单独的机柜或框架上。

要实现有效的信号配线,需要综合考虑很多方面。紧凑型配线效果与系统操作员、规划人员以及控制技术供应商的利益息息相关。系统操作员总是希望降低控制柜数量,以减小整个控制室的空间,节约成本。另外,紧凑型配线还可实现灵活接线。

本安信号的配线结构示例

本安信号的配线结构示例。

解决方案

过程控制系统控制室  

过程控制系统控制室

判断一种配线方式是否合适,主要看您的应用环境的具体情况,以及您所采用的控制技术。数十年来,我们在信号配线方式开发,尤其是信号密度相关方面已经做了大量的工作,取得了卓越的成效。

作为控制系统和现场连接元件的供应商,我们为世界各地的终端用户和DCS供应商提供产品和服务。因此,我们可以为您提供全系列多种配线元件产品。采用我们生产的配线元件,您可以自由调节信号密度。

根据特定需求定制信号配线能节省20%的空间  

根据特定需求定制信号配线能节省20%的空间

在过去的几十年中,我们始终致力于根据主流控制系统制造商生产的各类IO元件特性以及本地操作员的具体要求,为客户定制适用的接口模块和布线解决方案。

除了通用组合式接线端子和配线块、无源接口模块和继电器模块外,我们还生产各类有源接口元件,包括经SIL认证的馈电模块、IS信号倍增器、电磁阀驱动器、电涌保护器和安全继电器等产品。

借助尖端的技术,所有的设备都经过温度优化,外型上采用窄型设计,这样,1024个模拟量输入甚至能在尺寸为80 x 80厘米的柜内进行本安隔离并连接。这种窄型设计能节省20%的空间。这些设备都使用终端基板——一种可靠的端接板系统安装在柜内,通过系统插头轻轻转动便可连接,这种方式能节省很多空间。

从咨询到交付一条龙

高接线密度的控制柜  

高接线密度的控制柜

我们的产品遍布全球,与控制系统配合使用,可用于所有的过程控制系统。正因为我们的专业性,因此无论是用于新系统、小规模扩展还是改造,我们都能够为您的控制室提供合适的配线方案。

我们将选择合适的产品,为您提供电气规划支持,加之我们合作伙伴的协助,一条龙满足您的一切所需。还等什么,快来体验吧!

我们的产品

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100