钻井平台

钻井平台

适用于极端环境

菲尼克斯电气提供的钻井平台解决方案既符合海事认证要求也符合防爆区技术标准。

钻井平台需要符合海事规范和防爆危险区技术要求。自动化系统必须能够处理来自防爆危险区的信号,也需通过GL、DNV或ABS认证。因此,除使用耐磨损组件外,还必须系统化设计解决方案。

凭借其多年的海上应用经验以及全面的海事技术和本安防爆技术,菲尼克斯电气提供高性能钻井平台解决方案,是您专业的合作伙伴。

优势

  • 提供多种电涌保护解决方案,有效防护电涌电压
  • 利用基于CAN总线的I/O系统有效管理发电机
  • 采用冗余自动化配置的防故障保护灭火系统

按需发电

船用燃油发电机  

钻井平台的按需发电解决方案

监控钻井平台上的用电需求,根据情况适时连接燃油发电机以补充电量。通过模块化控制、I/O系统和CAN总线连接,实施有效的能源管理方案,确保平台按需供电。

采用模块化设计的系统可随时扩展。

电涌保护

暴风雨中的海上石油钻探设备  

海上石油钻探设备的防雷保护

钻井平台高塔和油井的铁架塔存在雷击风险。钻杆驱动技术较为复杂,因此必须对钻杆进行有效的电涌保护。

菲尼克斯电气提供基于POWERTRAB和FLASHTRAB电涌保护装置的高性能电涌保护解决方案。

灭火系统

供应船  

监控供应船上的灭火系统

采用冗余设计的自动化解决方案包含监控系统,可时刻监控灭火系统功能。

利用流量监测器可准确判断是否所有管道内都有水, 从而在紧急情况下可快速响应。

必要设施的冗余系统设计

通过两台装有应用软件冗余的控制器实现故障保护。

如下图所示,泵组控制供水。各种灭火装置可通过大量的接口连接到钻井平台的火警探测系统以及功能监测报警系统。

拓扑结构:必要设施的冗余系统设计  

冗余系统设计确保必要设施的最大可用性

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100