轮机仓

轮机仓

加速前进

菲尼克斯电气的冗余系统确保马达和驱动器可靠高效运转。

轮机仓的可靠控制对于船舶的平稳运行至关重要。菲尼克斯电气提供基于PROFINET的冗余系统,确保马达和驱动器高效安全运行。通过PC Worx软件可轻松依照IEC 61131标准编程,并将采集自控制器的数据安全发送到控制室。

优势

  • 多种非私有的通信协议,轻松连接
  • 无需布线即可扩展I/O点
  • I/O点靠近传感器分布,减轻布线工作量

基于SAE J1939的机械控制系统

潜水艇的轮机舱  

可靠控制马达和驱动器

轮机舱的平稳运行需要可靠的控制解决方案。菲尼克斯电气提供全套的马达和驱动器自动化解决方案。

开放式接口可灵活连接机械设备。通过基于J1939 CAN的通信协议,在轮机舱即可随时了解所有复杂的过程。

基于NMEA 2000协议的GPS通信

导航解决方案  

轻松集成导航数据

通过基于NMEA 2000协议的GPS通信,无需增加网关,即可将ECDIS(电子海图显示与资讯系统)的导航数据轻松集成至自动化系统。

基于NMEA 0183的数据采集

NMEA Converter网络接口  

基于NMEA 0183协议的数据传输网络解决方案

航行数据记录仪(VDR)采集船载传感器的重要数据。数据对于评估海事事故和海难至关重要,因此必须使用经认证的耐用组件。

菲尼克斯电气提供基于NMEA 0183协议的数据采集解决方案。

基于NMEA 0183标准连接航海数据记录仪

NMEA 0183是为船用导航设备通信制定的标准。航海数据记录仪(也称为VDR或黑匣子)的NMEA 0183输入与大多数标准传感器不兼容。

使用菲尼克斯电气的特殊功能块,传感器的信号可通过控制技术采集,并通过NMEA 0183协议扩展并转发至黑匣子。通过网络设置参数,无需编程,轻松调试。根据实际需要适配Inline输入模块数,实现航海数据记录仪与传感器之间经济高效的通信。

拓扑结构:基于NMEA 0183标准连接航海数据记录仪  

基于NMEA 0183标准连接航海数据记录仪

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100