电涌保护器

电涌保护器

保障设备和系统安全

电涌保护器使系统免受电涌电压损坏,延长系统使用寿命。

返回至 技术

类别

  • 技术
    技术

    从电涌电压的产生到全面的电涌保护概念。

  • 应用领域
    应用领域

    保护房屋免受雷电和电涌电压的破坏。

  • 脉冲和大电流实验室
    脉冲和大电流实验室

    菲尼克斯电气拥有经认证的现代化高性能电涌保护器实验室。

  • E-learning
    E-learning

    安全至上:菲尼克斯电气提供领先的电涌保护解决方案。

  • 标准和指令
    标准和指令

    安全至上:菲尼克斯电气提供领先的电涌保护解决方案。

  • 服务
    服务

    我们的产品可以大大提升系统的安全性,从而保障系统稳定运行。此外,我们还提供其他支持服务。

菲尼克斯电气是电涌保护装置开发的先驱。数十年来,我们与多所大学和技术学院合作,进行广泛深入的基础研究,奠定了电涌保护器技术开发的基础。

我们拥有经认证的脉冲和大电流实验室,可实现产品安全开发,确保从初步设想到批量生产都符合相关标准。

创新典范:放电间隙技术

电涌保护器内含强大的放电间隙, 能够安全释放超大电流。放电间隙可分为开放间隙、自吹间隙和密闭间隙。尽管如此,仍存在一个问题, 即较高的后续电流。

2015年,菲尼克斯电气推出第一款无续流放电间隙。该新型无续流放电间隙采用安全能量控制技术,功能强大,经久耐用。

无续流放电间隙让电涌保护器功能更强大

通过采用独特的放电间隙技术,电涌保护器在紧凑的外形内实现强大的功能。

优势:

  • 采用安全能量控制技术,放电间隙无后续电流,延长电涌保护器和电气装置的使用寿命
  • 紧凑型设计,节省安装空间
  • 采用插拔式设计,维修时易于更换
  • 配有机械状态指示灯,有助于及时了解保护器状态
  • 机械编码,防止导线错接

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100