轻松满足NFPA 79标准

机械制造商应注意:自2018版标准施行以来,在美国部分地区,机械必须执行电涌保护。机械制造商必须确保机械符合NFPA 79标准。了解更多相关信息并下载《轻松满足NFPA 79标准》手册。
双手握住标有“轻松满足NFPA 79标准”的按钮

向北美出口或在北美销售其产品的机械制造商和系统制造商必须遵守适用法律法规。除NEC外,NFPA 79标准也是最重要的技术标准之一。NFPA 79标准每三年修订一次,遵循NEC标准并采用其增补和修订内容。

了解使用电涌保护器(SPD)需要遵守哪些强制性的NFPA 79要求。我们始终保证您的安全。

机械运行所在州决定有效的标准版本。这意味着在整个北美,多个版本都是有效的。因此,建议务必遵守最新版本。

NFPA 79–2021版

  • 对于配备安全相关电路(安全)且该电路尚未得到足够过电压保护的工业机械,必须执行电涌保护。
  • 电涌保护器(SPD)必须通过UL认证。
  • 控制柜中的IV类电涌保护器(SPD)必须与机械位置类型匹配,并进行相应标识。
  • IV类电涌保护器(SPD)只能由控制柜制造商安装。

NFPA 79–2018版

  • 对于配备安全相关电路(安全)的工业机械,必须执行电涌保护。
  • 电涌保护器(SPD)必须通过UL认证。
  • 控制柜中的IV类电涌保护器(SPD)必须与机械位置类型匹配,并进行标识。

解决方案优势

  • VAL-US产品均已通过UL认证,适用于所有位置类型
  • [x]额定短路电流高达200 kA,短路电流耐受力强
  • [x]由于符合NFPA 79要求,简化了检查员的系统认证
  • [x]拥有CE标识,产品可在欧洲销售、使用和安装

NFPA 79标准规定了什么?

NFPA 79(工业机械电气标准)是美国标准,它定义了美国工业机械的安全标准。该标准规定了实施不当可能会导致机械危险的电气和电子概念。 除规定过流保护、布线和安全电路外,最新版本还对电涌保护的应用做出了规定。
NFPA 79每三年修订一次。最新版于2018年颁布。

为什么机械必须符合NFPA 79标准?

对于需要调试的所有机械,必须首先由检查员进行检查和审批。除国家电气规范(NEC - NFPA 70)外,该检查还必须基于NFPA 79标准。如果检查员认为机械不完全符合标准,可以拒不批准——进而拒绝给与NFPA 79认证。在这种情况下,可能无法调试机械。

该指令适用于何处,其范围是什么?

该指令适用于美国所有工业机械。美国各州/地区适用的NFPA 79标准版本取决于该州/地区所用的国家电气规范版本。对于安装在“危险位置”的机械,还适用NEC第500条及以下条款。

如何处理各种规则和标准的内容差异?

除NEC和NFPA 79标准外,工业机械控制柜还必须符合UL 508A标准。如果这三个规则和标准之间有不同的要求,则适用最严格的要求。 例如,过电流保护设备必须遵守最低值。

新版NFPA 79为何强制要求电涌保护?

个人防护非常重要。为防止机械操作人员遇到危险,任何过电压都不能损害机械安全电路。关于过电压之后机械迅速实现进一步操作的考虑与此无关。

如何在电涌保护方面满足NFPA 79要求?

根据NEC (2017)和NFPA 79 (2018),对于配备安全电路的工业机械,其电源必须配备电涌 保护 器(SPD)。这些电涌保护器(SPD)必须通过UL 1449标准的UL认证。此外,其额定 短路 电流 (SCCR)必须高于安装现场短路电流。

如何安装电涌保护器以满足NFPA 79标准?

用于电源的电涌保护器应尽可能靠近馈入点安装。应根据机械安装位置选择相应的电涌保护器(SPD)类型(参见NFPA 79 (2018),第7.8条)。使用VAL-US系列产品可轻松解决这一问题:作为通过UL 认证的 I类设备,它们可以安装在任何位置。此外,可能还需要考虑对电缆进行过电流保护。

根据NFPA 79标准,无需适用于信号和数据技术的电涌保护器。但它们可安装在设备中。建议使用适用于机械通信接口(如连接控制工程系统的通信接口)的电涌保护器。

在哪里可以找到全面的NFPA 79信息?

可从国家 消防 协会购买或免费查看NEC和NFPA 79标准。电子版和纸质标准均可购买。

美国供电系统配置

由于历史原因,美国的供电系统配置、电压和频率与欧洲的情况差别很大。工业机械主要运行于“三相星形”和“三角形”类型的电网。此外还有其他供电系统配置,下面是最常见的配置类型。

分相
三相Y形
角接地/不接地三角形
三相四线三角形
分相

这种供电系统配置在今天的欧洲基本不存在。它通过单相变压器中的次级侧中心抽头连接创建。中心抽头连接接地,使其与一相之间的电压恰好是相间电压的一半。所用电压为120/240 V。
这种供电系统配置几乎用于北美所有家庭和小型办公楼。小型低功率设备(如计算机、电视和照明设备)连接至120 V电路。功率较高的设备(例如 空调系统)连接至240 V电路。

三相Y形

这种供电系统配置与欧洲所用的TN系统非常相似。带电相线由具有星形拓扑的变压器馈电,各相之间的相移为120°。其中性点接地。根据要求,中性导体可连接也可不连接。美国和墨西哥所用电压为277/480 V,加拿大所用电压为347/600 V。该供电系统配置主要用于工业应用。

角接地/不接地三角形

这种供电系统配置在欧洲配电网中不存在。馈电变压器在次级侧具有三角形拓扑,各相之间的相移为120°。由于电路原因,不存在中性导体。美国和墨西哥所用电压为480 V,加拿大所用电压为600 V。根据接地系统的不同,有两种不同版本:

不接地三角形
变压器未在次级侧接地。该系统的运行与欧洲所用IT系统类似。

角接地三角形
一相线直接接地。该供电系统配置常用于大功率应用, 比如大型电机。

三相四线三角形

欧洲未使用该供电系统配置。该电网类型为三角形与分相混合。三角形系统的相间电压为240 V。此外,三个支腿中的一个还具有接地中心抽头连接。因此有三个电压:

A相 – N = C相 – N = 120 V
B相 – N = 120 V * √3 = 208 V
相间电压 = 240 V

这种供电系统配置适用于大型办公楼和小型工业建筑。与分相系统相同,低功率设备(计算机和烤面包机等)连接至120 V电路,大功率设备(空调系统等)连接至240 V电路。208 V电路通常用于照明。

符合UL 1449标准的电涌保护器(SPD)类型

根据所能实现的额定短路电流,电涌保护器(SPD)分为不同类型。此外,根据产生的短路电流,安装的位置类型有多种。

机械连接现场的位置类型决定了必须使用的最小电涌保护器(SPD)类型。因此,I类电涌保护器(SPD)可用于所有位置类型。II类电涌保护器(SPD)可用于II类位置和III类位置。

这种电涌保护器(SPD)分类不能提供IEC标准中的防雷概念规定的设备放电容量或其应用领域的相关信息。这些类型符合UL标准,仅基于UL 1449中规定的额定短路电流测试。

符合UL 1449标准的电涌保护器(SPD)类型

类别

描述

类别
I类电涌保护器(SPD) 安装在变压器的后级,但必须安装在主保险丝/隔离开关的前级
II类电涌保护器(SPD) 安装在主保险丝/主隔离开关的后级
III类电涌保护器(SPD) 与前级过流保护/隔离开关之间的电缆长度至少应为10 m
IV类电涌保护器(SPD)* 装置/控制柜的一部分,整个装置需根据UL标准进行短路测试
*就IV类电涌保护器而言,装置的位置类型取决于该类保护器的额定短路电流测试结果。

对产品的要求

VAL-US系列产品适用各种供电系统配置和电压。它们通过了UL认证,满足NFPA 79要求。此外,它们的额定短路电流(SCCR)为200 kA(符合UL 1449第4版),应用广泛。

三相Y形

名称(产品号)
名称(产品号)

系统电压(各相)
277/480 V (A、B、C、N、G) VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A、B、C、G) VAL-US-277/40/3+0-FM (1199369)
347/600 V (A、B、C、N、G) VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A、B、C、G) VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)

角接地/不接地三角形

名称(产品编号)
名称(产品编号)

系统电压
480 V VAL-US-SPP-480D/40/3+0-R (1790790)
600 V VAL-US-SPP-600D/40/3+0-R (1790793)
电路图:保险丝

保险丝

具有符合UL 1449标准的I类认证的电涌保护器不需要过电流保护(1)。但是,NEC规定要保护导体免受过电流影响。因此,有必要为电涌保护器(SPD)的导体配备过电流保护装置(OCPD) (2)。
根据NFPA 79,过电流保护装置(OCPD)不由整装设备的制造商评定或定义,也不由系统规划人员评定,而由机械制造商评定。这同样适用于电涌保护器(SPD)。用于电涌保护器的过电流保护装置(OCPD)的设计程序与所有其他装置相同。但是,由于电涌保护器(SPD)没有负载电流,其制造商指定的信息可用于连接电缆。这些信息包括最大和最小横截面,以及允许的电缆材料。基于这些信息,可借助相应NEC表格照常设计电涌保护器。