交换机和代理服务器

PROFINET相关系统特性在很大程度上受到网络技术的影响。菲尼克斯电气的网络组件可作为搭建PROFINET网络的基础。

交换机作为PROFINET设备

交换机作为PROFINET网络设备  

交换机直接向控制器发送PROFINET警报

在基于以太网的自动化网络中,交换机作为自动化解决方案的一部分,其作用越来越重要。与集成在I/O设备中的交换机一样,独立的交换机也必须能够生成网络故障信息,并将这些信息发送至控制器。

向控制器发送诊断信息的最简单方式是使用PROFINET警报。作为PROFINET设备,该交换机拥有一个设备名。如需诊断,交换机还可与控制器直接通信。对于自动化解决方案,若该交换机更适合集成到IT网络层,则也可作为以太网交换机运行。

网关和代理服务器

通过网关和代理服务器,INTERBUS和PROFIBUS等现场总线系统可轻松接入PROFINET。从而实现不间断通信。同时,无需编程即可连接现场总线岛以及移植系统组件到PROFINET环境中。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100