PROFINET行规

PROFINET行规用于控制自动化设备和系统的功能安全、驱动技术和能源管理等特性。该行规由PROFIBUS和PROFINET国际组织(PI)提出,以确保设备的开放性、互操作性和可互换性。

PROFIsafe

PROFIsafe:PROFINET的安全通信行规

描述
PROFIsafe是经认证的安全通信行规,适用于基于PROFIBUS和PROFINET的功能安全应用。PROFIsafe描述安全数据通信,旨在提高功能安全应用的安全性。

在节省安装成本的同时确保功能安全设备的互操作性和可互换性。


应用
PROFIsafe专门用于通过标准PROFINET网络基础设施进行安全数据传输。因此,安全和非安全数据通信实现共存,简化系统设计且节省成本。WLAN数据传输也可行。

PROFIsafe协议可用于IEC 61508/IEC 62061 SIL 3级、EN 954-1 4级或ISO 13849-1 PL e级的安全应用。

 

PROFIdrive

PROFIdrive:驱动设备行规

描述
PROFIdrive是模块化标准行规,适用于PROFIBUS和PROFINET驱动技术。该行规描述驱动器和编码器的强制属性,旨在实现PROFIBUS和PROFINET应用中设备的互操作性和可互换性。

PROFIdrive定义了驱动器的6种应用类型,满足驱动自动化方面的各种需求。确保所有自动化应用中的驱动器可轻松耦合。

PROFIdrive应用类型
由于应用前景广阔,PROFIdrive根据具体功能,定义了6种应用类型。一台驱动设备可支持一种或多种应用类型。

  • 应用类型1
    具有速度控制功能的标准驱动器,例如变频器
  • 应用类型2
    与应用类型1相同,但还具有其他功能(技术功能)
  • 应用类型3
    具有速度和位置控制、曲线生成功能的伺服驱动器,例如单轴定位驱动器
  • 应用类型4/5
    用于运动控制的多轴伺服驱动器(运动控制、电脑数控、遥控技术)
  • 应用类型6
    用于分散式自动化的伺服驱动器(电子齿轮、凸轮盘)

应用类型1到3可通过PROFINET RT实现。对于应用类型4到6,必须通过PROFINET IRT实现同步文件传输。

Multi Profile Drive
随着应用需求日益增长,现代驱动设备需要在传统驱动功能的基础上增加安全技术和能源管理等新功能。驱动设备将变成具有驱动自动化功能的平台。因此,未来将实施通用的PROFIsafe和PROFIenergy行规,以满足这些新需求。

PROFIenergy

PROFIenergy

描述
PROFIenergy是一种通用的设备行规,专门用于生产系统能源管理。

PROFIenergy提供一种PROFINET设备接口,通过该接口,借助上级系统,使用PROFINET可控制机械和系统的能耗。PROFIenergy重点关注生产中断和非生产阶段的节能潜力。

背景
PROFIenergy由奥迪、宝马、奔驰、保时捷和大众汽车组成的德国汽车制造商联盟(AIDA)提出。PROFINET用户组织(PNO)于2009年底发布PROFIenergy规范。PROFIenergy将越来越多地集成至现代自动化设备。

应用
PROFIenergy使用非循环PROFINET服务传输根据以下应用情形定制的标准化指令:

  • 短暂中断
  • 长时间中断
  • 意外中断
  • 能耗测量和可视化

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100