单通道电子断路器

为每台设备提供独立保护

为每台设备提供独立保护

单通道设备断路器可根据用户需求为每台设备提供独立保护。

返回至 电子式断路器

类别

搜索范围 单通道电子断路器

显示该分类下的所有产品

单通道电子断路器可根据用户需求精确保护系统。该系列断路器最小宽度仅为6 mm,灵活性高。

优势

  • 借助远程通信功能实现远程控制
  • 通过LED指示灯轻松了解设备状态
  • 直插式连接技术实现快速连接

PTCB超薄电子断路器

6 mm通用型PTCB断路器  

6 mm通用型PTCB断路器

PTCB单通道电子式断路器采用超薄设计,可与CLIPLINE complete端子桥接,电流值从1 A至8 A范围内可调,在有限的空间内灵活轻松地实现电位分配。

优势:

  • 可桥接至CLIPLINE complete接线端子,应用设置简单方便
  • 节省控制柜空间:超薄防护,宽度仅6 mm
  • 电流值灵活可调,适用范围广,降低库存
  • 集成状态输出和复位输入,增强诊断和控制功能

CB E单通道电子断路器

CB E——可独立调节  

CB E——可独立调节

该系列模块化单通道断路器,可根据实际需要灵活扩展或调整,实现应用场合的个性化配置。

优势:

  • 采用分体式设计,便于维护
  • 多种电流等级的可插拔保护模块可选
  • 主动限制电流,优化前级电源容量

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

设备断路器

服务


PTCB设备断路器

通用型设备断路器,宽度仅6 mm