返回概述

有源终端电阻

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

用于PROFIBUS和RS-485网络的有源终端电阻。

使用PSI-TERMINATOR-PB-TBUS终端电阻可轻松实现PROFIBUS和RS-485的网络分段。该设备利用内置终端电阻防止传输线终端的反射波干扰原信号,实现无干扰通信,特别适合用于总线设备更换的场合。 多个终端电阻组合安装时候,通过DIN导轨连接器供电。

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS有源终端电阻通过ATEX和UL认证。通过UL认证说明该设备可安全应用于北美市场。通过ATEX认证则说明该设备可安全应用于Ex Zone 2区域。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100