通过使用中继器,可显著提高总线系统性能和可靠性。除了电气隔离之外,使用中继器对总线分段可大幅提高网络允许范围内的功能并扩展设备数量。
PSI-REP-DNET CAN
-
中继器
2313423
模块化中继器,用于DeviceNet™、SDS、CANopen®的电流隔离并延长传输距离,数据速率最高1 Mbps,各个接口之间具备高质量电流隔离,支持DIN导轨安装,24 V DC供电。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
产品详情
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 产品类型 | Interface接口转换器 |
| MTTF | 1091 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 514 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 208 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| MTBF | 823 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
| 170 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) | |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 电隔离 | VCC // TBUS // CAN A // CAN B |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.32 W |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 额定绝缘电压 | 85 V DC (符合EN/IEC 60079-7,附录H) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 典型电流耗量 | 55 mA (24 V DC) |
| 最大电流耗量 | 80 mA |
| ≤ 2 A (在连接站点中运行时,通过DIN导轨连接器) | |
| 功能 | |
| 诊断和状态指示灯 | LED:VCC(电源电压)、NET A(Mod/Net状态端口A)、NET B(Mod/Net状态端口B)、ACT(活动/数据流量) |
| 切换 | |
| 输出名称 | 继电器输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 常闭触点 |
| 最小切换电压 | 10 V DC |
| 最大切换电压 | 30 V DC |
| 极限持续电流 | 500 mA |
| 电源 | |
| 剥线长度 | 7.00 mm |
| 紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 位失真,输入 | ± 35 % |
| 位失真输出 | < 6.25 % |
| 位延迟 | 一个报文长度(扩展) |
| 信号 | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| 数据: CAN接口,符合ISO/IS 11898,适用于DeviceNet™、CAN、CANopen® | |
| 传输速度 | ≤ 1 Mbit/s (可用DIP开关进行组态) |
| 连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
| 通道数目 | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| 传输长度 | ≤ 5000 m (取决于传输速率和所用的传输协议) |
| INTERBUS设备数量 | ≤ 64 (每个电势区段) |
| ≤ 63 (DeviceNet™,可逻辑寻址) | |
| ≤ 128 (CANopen®,可逻辑寻址) | |
| 终端电阻 | 124 Ω (集成且准备切换) |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG绞线最大横截面,柔性 | 14 |
| AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
| 单股导线/接线点,最大刚性AWG | 14 |
| 单股导线/端点,最小刚性AWG | 24 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 传输介质 | 2芯双绞线,屏蔽 |
| 传输技术 | CSMA/CA |
| 文件格式/编码 | 位填充,NRZ |
| 数据: CAN接口,符合ISO/IS 11898,适用于DeviceNet™、CAN、CANopen® | |
| 传输速度 | ≤ 1 Mbit/s (可用DIP开关进行组态) |
| 连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
| 通道数目 | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| 传输长度 | ≤ 5000 m (取决于传输速率和所用的传输协议) |
| INTERBUS设备数量 | ≤ 64 (每个电势区段) |
| ≤ 63 (DeviceNet™,可逻辑寻址) | |
| ≤ 128 (CANopen®,可逻辑寻址) | |
| 终端电阻 | 124 Ω (集成且准备切换) |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG绞线最大横截面,柔性 | 14 |
| AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
| 单股导线/接线点,最大刚性AWG | 14 |
| 单股导线/端点,最小刚性AWG | 24 |
| 传输介质 | 2芯双绞线,屏蔽 |
| 传输技术 | CSMA/CA |
| 文件格式/编码 | 位填充,NRZ |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 35 mm |
| 高度 | 111 mm |
| 深度 | 121 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 | 自由落体: 1 m |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 操作: 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 操作: 15g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | PxCIF07ATEX2313533X |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 508 Listed |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 造船 | |
| 标识 | DNV GL |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| 振动 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55011 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 2 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV |
| 信号 | ± 1 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55011 |
| 备注 | A类,工业应用场合 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 无影响涂层的物质 | VDMA 24364:2018-05 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 产品可以卡接到所有符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨上。 |
| 可用的DIN导轨类型 | DIN导轨:35 mm |
| 订货号 | 2313423 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC123 |
| 产品关键代码 | DNC123 |
| GTIN | 4046356428392 |
| 单件重量(含包装) | 245 g |
| 单件重量(不含包装) | 164.23 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 8a76a96e-69ef-4528-8fc1-85c388799e92 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 17.553千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN导轨连接器 2713645
-
SAC-5P-920/... - 总线电缆 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB总线连接器 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB总线连接器 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB总线连接器 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB总线连接器 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB总线连接器 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB总线连接器 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB总线连接器 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB总线连接器 2306566
优势
通过DIP开关检测自动数据速率或设置固定数据速率
数据速率高达1 Mbps
所有接口间的高质量4端隔离
可使用DIN导轨连接器以模块化方式与PSI-MOS FO转换器相连接
所有连接均通过 COMBICON 插拔式连接器进行
经认证可用于2区
符合DNV GL标准的造船业认证