该模块将V 24(RS-232)接口双向转换成20 mA的TTY电流回路接口。 通过抗干扰的TTY信号和屏蔽的4芯双绞线,数据可以无故障传输至1000m远的距离。
PSM-ME-RS232/TTY-P
-
接口转换器
2744458
接口转换器,用于将RS-232 (V.24) 转换到TTY,具备电流隔离,2通道,支持DIN导轨安装。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
产品详情
UL认证
认证ID: E238705DNV GL
认证ID: TAA00001KR_7cUL认证
认证ID: E199827| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.075 A | |||
cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
安装在标准EN DIN导轨上
有源TTY 模式下传输距离最大 1000 m
高等级的3端隔离,最大为2 kV(VCC // RS-232 // TTY)
如存在多种电缆长度,可通过可插拔螺钉接线端子在现场侧方便地建立起TTY连接
内置电涌保护装置,通过DIN导轨泄放电流
将RS-232 TxD/RxD全双工信号转换为TTY标准回路电流
通过对针脚进行组态,TTY 的操作模式可选择半有源、有源或无源
适用于控制柜的24 V DC或AC电源
通过单独数据显示器显示有源数据传输,用于发送和接收通道
通过9位D-SUB和标准RS-232电缆进行RS-232连接
传输速率达19.2 kbps
符合DNV GL标准的造船业认证