返回概述

模块化铜质中继器

模块化铜质中继器,适用于增强的系统功率

铜质/光纤传输概述  

将铜质中继器与光链模块(OLM)组合,实现PROFIBUS集线器

通过PSI-REP铜质中继器扩展网络,无需考虑数据速率。通过中继器连接网段,还可以增加更多的设备。

高品质4端隔离可确保极强的抗干扰能力。

此外,PSI-MOS设备的模块化概念也可确保铜质和光纤通道按需混合。依据具体要求可增加宽带,安全地传输EMI,同时扩展和分配通道。

 

优势一览

  • 启动限定器探测可过滤损坏的PROFIBUS报文
  • 模块具有信号波形矫正功能,级联设备数不受限制
  • 高级电气隔离实现可靠的抗干扰能力,适于工业应用。

模块化结构

通过DIN导轨连接器连接  

通过DIN导轨连接器连接

通过DIN导轨连接器,可快速方便地连接设备。从而实现数据信号和电源电压的交叉布线,有效地避免设备间的接线错误。

通过这种方式,可组合多达十个设备。模块化PROFIBUS集线器可提供多达30条铜缆或光纤通道。

模块化设计提高灵活性:即使在系统运行期间,更换某个模块不影响其它模块。可选的系统电源可无缝适配系统,也可作为系统的冗余电源。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100