返回概述

光纤和铜缆安装技术

光纤安装技术

光缆  

光纤安装技术

常规铜缆技术已经不太适合与日俱增的数据量、传输速率和电磁兼容性负载以及不断扩大的安装规模。因此光纤数据传输的应用越来越普遍,特别是在可用性要求非常高的场合中其应用更为普遍。

菲尼克斯电气的光纤安装技术操作简便且无需维护,是理想的工业解决方案。

铜缆安装技术

连接器  

铜缆安装技术

由于使用连接器而非支线,PROFIBUS的接线更为灵活。母线可随时插入或拔出母线连接器,而不影响数据通信。传输技术符合RS-485,您不仅可使用9位的D-SUB连接器,也可以使用M12圆形连接器。

用于PROFIBUS设备的D-SUB快速连接

D-SUB快速连接插头可方便地连接总线进线和出线。产品包括适合不同PROFIBUS应用的快速连接插头。

  • 35°和90°的斜向电缆馈入口
  • 轴向电缆进线口
  • 附加编程接口
  • 内置可切换的终端电阻

提供适用于PROFIBUS电缆(带刚性和柔性铜导线)的连接器。所有型号的连接器都有内置终端电阻。通过滑动开关可从外侧激活终端电阻。

电涌保护

您需要确保数据和信号不会遭到非法访问、病毒、蠕虫和木马的破坏,同时也需防止因电涌电压、雷击或开关操作带来的危害。
使用电涌保护器,不仅可以预防机械损坏,也可避免由于电压峰值导致的软件和数据损坏。
使用菲尼克斯电气的TRABTECH电涌保护设备可确保软件和数据的安全。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100