PLC(控制器)和I/O - 智能自动化

PLC(控制器)和I/O

提供具备IP20和IP65/IP67防护等级的适当PLC(控制器)和I/O产品,这些产品既可作为系统使用,也可作为范围广泛的各种以太网网络的远程I/O站使用。符合IEC  61131-3标准或支持高级语言编程,让您的系统在未来安全无虞。例如,借助PLCnext技术,您可以实现人工智能等最新趋势,或者将太阳能行业的可持续解决方案转变为智能解决方案。

面向未来

自动化领域瞬息万变。商业和技术系统的数字化、网络化和全球化正在不断创造新的市场需求。面向未来的自动化系统厂家必须满足现代物联网 (IoT) 应用标准。为此,菲尼克斯 电气提供面向未来的PLC、I/O系统和PLC软件。从组件到全套系统,均适用于控制柜和现场安装。此外,我们还提供从分布式供水到汽车行业高度复杂涂装线等专业的系统自动化解决方案。

PLCnext Technology生态系统

PLCnext Technology——增强自动化思维

PLCnext Technology连接IT和OT世界 打造适配工业物联网和工业4.0的应用

PLCnext Technology是由开放式硬件、模块化工程软件、全球性社区和数字化软件交易平台组成的工业自动化生态系统。全球的数字化转型对工业自动化提出了新的要求。开放式自动化系统的量身定制设计与灵活的模块化扩展同样重要。

除根据IEC 61131-3对PLC进行标准编程外,还可通过PLCnext Control实现并行编程,实时组合使用C/C++、C#和MATLAB® Simulink®等编程语言。PLCnext Engineer将提供免费基础版本,加快应用程序开发进程。用户也可自由选择常用的编程环境。

得益于简便的云端集成,开源软件的使用以及PLCnext Community日趋丰富的技术知识,PLCnext Technology将打造全新合作模式。由此衍生出的解决方案App、软件模块、运行时系统和功能扩展模块均可从PLCnext Store下载,确保在创建应用程序时节省大量时间和成本。因此PLCnext Technology是应对现代自动化技术挑战的理想生态系统。

用于PLCnext Technology的自动化技术

用于PLCnext Technology的PLC、PLC扩展、I/O系统和软件

用于PLCnext Technology的自动化技术

菲尼克斯电气推出涵盖PLC、功能PLC扩展模块、I/O系统和软件的广泛自动化技术组合,依托PLCnext Technology打造适配工业物联网和工业4.0的应用。通过该开放式生态系统,不受专属系统限制即可轻松实现自动化项目。集成开放源代码与应用程序,或通过云连接与PLCnext Control联网。

PLCnext Technology可实现与现有软件工具的并行编程。此技术支持Visual Studio、Eclipse、Matlab Simulink和PLCnext Engineer等工具,并可灵活集成现有的程序代码。这样, 用户可将符合IEC 61131-3标准的功能与C/C++、C#或MATLAB® Simulink®例程进行自由组合,创建整套系统。

为此,菲尼克斯 电气推出IP20防护等级的可扩展PLC。从用于小型应用的模块化控制器到集中管理型高性能控制器,再到基于PC机的边缘设备,该产品系列总能提供合适的解决方案。通过模块化控制器可灵活设计站点架构。用户既有多种I/O模块可供选择,也可将功能模块连接至控制器左侧实现功能扩展。产品采用开放式Linux内核,可集成OPC UA、TSN和5G等全新技术。PLCnext Control因此可充分满足未来应用需求。

电子文档
全新PLCnext Technology电子文档

浏览全新PLCnext Technology交互式电子文档,一站式获取各项所需信息。
该电子文档配有用于进一步交互的按钮。您可从精彩应用中获得灵感,通过3D图像详细查看硬件,在网上商城中了解相关产品,或者了解生态系统四大部分的更多信息。此外,文档还将提供关于有趣主题的大量链接和内嵌视频。

跳转至电子文档
PLCnext Technology电子文档
远程I/O系统

用于控制柜和现场安装的Axioline系列远程I/O系统

用于控制柜和现场安装的远程I/O系统

菲尼克斯电气提供一系列用于控制柜的远程I/O系统,实现快速数据通信。用户可采用 PROFIsafe模块,或无需配置安全控制器,直接通过SafetyBridge技术实现安全应用。我们的的I/O系统可与所有菲尼克斯 电气的可编程逻辑控制器配套。

为打造无需控制柜的分布式自动化方案,可使用功能强大的模块化耐用型I/O模块,其尤为适合恶劣的工业环境。通过使用数字量I/O、IO-Link主站及相应的IO-Link设备,轻松扩展应用功能范围。

符合IEC 61131标准的传统型PLC——AXC、ILC、RFC

符合IEC 61131标准的传统型PLC

各种性能等级用于IEC 61131-3编程的常规PLC

菲尼克斯电气提供一系列PLC产品,应用广泛。可编程逻辑控制器配有适配I/O和高性能PLC,用于中小型系统的高要求自动化任务。

Axiocontrol模块化控制器性能卓越且便于操作,可用于恶劣的工业环境。该系列PLC具备坚固的外壳和卓越的电磁兼容性。

如需实现高可用性的分布式自动化,那么具有IEC 61131控制智能、冗余技术和网络接口的高性能PLC便是理想解决方案。

产品集成基于光纤的冗余功能,在PLC故障或更换时也能实现不间断运行。
RFC控制器基于PROFINET,并采用AutoSync技术自动建立冗余系统。

楼宇自动化控制器

楼宇自动化控制器
不同行业的楼宇
楼宇自动化控制柜
楼宇自动化控制器

功能强大的ILC 2050 BI​控制器专为楼宇自动化任务而设计。支持楼宇基础设施监控,以及能源管理等功能。

搭配诸多Inline系统I/O组件,控制器扩展模块可轻松构建模块化的自动化站点,适用于几乎所有楼宇自动化基础设施领域的任务。而配套软件更是让楼宇物联网的自动化变得轻而易举。

优势

  • 大型即用型功能块库可图形化构建控制函数,实现轻松编程
  • 支持楼宇基础设施自动化领域的所有主流通信协议
  • 可在不中断系统运行的情况下进行实时工程设计
  • 为编程、监控、软件更新和功能扩展提供远程访问权限,确保实现高成本效益的运行
  • 借助全程网络加密、数字信令和基于不同用户角色的身份验证,实现安全操作

直接跳转至产品
不同行业的楼宇

本款控制器采用功能强大的Niagara Framework软件框架。该框架的主要优势在于通过数据标准化处理,在现场层打造各类总线系统和协议的统一接口。为此,框架可提供诸多适用于常规系统的通信驱动程序,如Modbus/RTU、BACnet MS/TP和LON TP/FT10,并支持基于IP的协议,例如Modbus/TCP、BACnet/IP和KNXnet/IP。当然,同时支持 DALI、M-Bus、SMI等其他楼宇专用协议。此外,在由多个控制器组成的整体系统中,用户可通过软件框架集成的网络功能从任意位置轻松访问所有数据点。除其他方式外,控制器也可使用 MQTT和OPC UA等物联网协议进行外部数据交换。

每个控制器均需要许可证。基础版许可证内含100个数据点,支持多种协议。而扩展版许可证则可将数据点数量增加至10,000个。若要拓展控制器的功能范围以支持额外协议,就需要使用驱动程序许可证。同时,我们也建议您使用维护许可证,以确及时进行软件升级和功能更新。上述许可证均可提供有效期为一年、三年或五年的版本。新版本每年发布两次。
如有需要,我们将乐于为您出谋划策,选择适合项目的许可证。

楼宇自动化控制柜

Supervisor是基于服务器的自动化站点,由多种型号的ILC 2050 BI控制器构成,用于执行网络中的上级任务。该站点可实现数据点的集中式日志记录与聚合,集中管理报警并执行系统调度操作。
Supervisor可实现复杂的可视化效果,简化集成至上级系统的流程。软件更新、网络用户和证书管理等核心管理任务也在其功能范围内。此外,Supervisor还可通过基于TCP/IP协议的可用数据点独立执行控制任务。

作为统一软件接口,Workbench可对整个网络中的所有控制器和Supervisor站点进行编程和管理。
Workbench通过链接和配置功能块在其图形编辑器中进行控制功能开发。无需中断系统运行即可实现系统更改。此外,该软件还可实时显示所有数据点的值。若数据被临时覆盖,也可查看历史记录。自创模板的使用也将大为简化复杂任务甚至是大型项目的工作流程。

充电桩控制器

电动汽车充电桩控制器

CHARX control交直流充电控制器为联网充电站提供智能服务。它们具有可扩展性、全连通性,配置灵活且内置负载管理,适用于私人、商业和公共充电点——从家用充电站到停车场充电点。