热转印打印机能以300 dpi的打印分辨率打印各种卡式材料。配有集成的“MARKING System App”和可更换电池组的7″彩色触摸屏,适合固定式和移动式应用。
移动式打印机
THERMOMARK PRIME移动式打印机不仅是桌面应用的理想选择,还可直接在现场创建标识。凭借内置标识软件和功能强大的可充电电池,这套标识系统可以独立使用。移动式THERMOMARK GO系列打印机是执行维护和修理工作的灵活、紧凑的随身工具。
移动式热转印打印机用于标识盒式包装的标识材料。打印机可以打印连续格式的材料,最大材料宽度为24 mm。
移动式热转印打印机用于标识盒式包装的材料,内含附件。打印机可打印预打孔的标签以及连续格式的材料,最大材料宽度为24 mm
包括4个适配器的电源装置,用于运行THERMOMARK GO和THERMOMARK GO.K / THERMOFOX打印机。
色带盒, 适用于THERMOMARK PRIME,可打印产品组UCT...、US...和UM..., 长度: 70 m, 每卷长度: 70 m, 宽度: 110 mm, 颜色: 黑色
移动式热转印打印机用于标识盒式包装的材料,内含附件,装于采用成熟L-BOXX系统的实用箱子里。打印机可打印预打孔的标签以及卷材,最大材料宽度为24 mm。
移动式热转印打印机用于标识盒式包装的材料,内含附件,装于采用成熟L-BOXX系统的实用箱子里。打印机可打印卷材,最大材料宽度为24 mm。
用于THERMOMARK GO和THERMOMARK GO.K / THERMOFOX打印机移动操作的电池。
适用于THERMOMARK PRIME的备用电池,NiMH 18 V DC,2.1 Ah
装运箱坚固实用,用于存放THERMOMARK GO、THERMOMARK GO.K移动式打印机和附件。得益于成熟的L-BOXX系统,箱体可容纳9个物料盒,灵活应用于各类运输条件。
优势
- 触摸屏和全内置标识软件,数据输入更轻松
- 配备能量管理系统和易于更换的可充电高性能电池
- 可打印各种不同材料的工业标识,应用更广泛
新产品
移动式热转印卡片打印机
可在现场直接标识,操作灵活
THERMOMARK PRIME 2.0可打印卡式标识材料。配有集成的MARKING system app、7"彩色触摸屏和可更换电池组,打印机操作直观,可直接适用于现场的固定式和移动式应用。
主要特点
- MARKING system app集成标识软件
- 电池可更换,适合移动应用
- 色带、模板和材料识别
- 适用于所有UCT、US和UM卡式材料
- 7"彩色触摸屏
- 采用热转印技术,无需过多维护
- 打印分辨率为300 dpi
优势
- 使用MARKING system app集成标识软件,可轻松设计标识解决方案
- 得益于可更换并且可充电的电池,完全实现独立
- 在8秒内快速、高质量打印所有卡式材料
- 自动识别色带、模板和材料,防止打印错误
- 10 秒内轻松更换材料和色带
THERMOMARK PRIME 2.0、THERMOMARK GO和THERMOMARK GO.K
移动式打印系统 THERMOMARK PRIME 2.0、THERMOMARK GO和THERMOMARK GO.K
在大型工厂中,实施统一的工业标识需要投入大量精力。移动式打印系统可让作业流程更灵活独立。在办公位和应用现场均可轻松打印所需标识。THERMOMARK PRIME 2.0和THERMOMARK GO SERIES系统轻松执行多种打印操作,高度适配用户需求。
功能多样的THERMOMARK PRIME 2.0打印系统
功能多样的一体式打印系统 THERMOMARK PRIME 2.0
从集中装配的工业组件到直接安装在应用环境中的技术供电装置,工业标识的使用位置和要求各异且繁多。THERMOMARK PRIME 2.0移动式热转印打印机支持多种卡式和板式标识材料,可满足上述多样性需求。依托内置软件和高性能电池,打印机不仅适用于置于桌面上操作,还支持现场独立打印。
- 7"彩色触摸屏和全内置MARKING system App标识软件,数据输入更轻松
- 可更换的高性能电池,适合移动应用
- 色带、模板和材料识别
- 标识材料种类齐全,可用于端子、线缆、设备和车间标识
THERMOMARK GO实现灵活现场标识
实现专业现场标识 THERMOMARK GO
THERMOMARK GO移动式标识打印机和MARKING系统APP支持用户直接在现场制作工业标识。只需在智能设备上设计标识并发送至打印机即可。THERMOMARK GO还可打印带孔标签,操作方式类似桌面打印系统。创新型印材设计可提高标签利用率,避免材料浪费。
- 现场制作工业标识:完全通过智能设备操作移动式标识打印机
- 轻松制作标识:MARKING系统APP引导用户完成标识制作过程
- 现代化接口:通过蓝牙或NFC无线连接智能设备
- 应用广泛:适用于多种应用场合以及带孔标签,灵活性高且更易标识
直接在应用环境中创建标识
MARKING系统App
MARKING系统App配有设计独特的移动界面,助力实现智能的联网选型和创建标识文件。App提供常见标识功能,针对移动设备使用进行了优化。搭配电池供电型移动式打印系统,即可轻松打印出清晰易读且耐用的标识。应用指南可帮助用户在短短数步内找到符合要求的标识材料。App支持Android和iOS移动设备,可离线使用。App采用前沿连接方式,操作直观,有19种语言版本可供选择。
耐用型THERMOMARK GO.K手持式打印机
随身携带打印机 THERMOMARK GO.K
设备和系统的标识通常必须随着维修及维护操作完成,而无需事先规划。因此,维护、维修和大修 (MRO) 过程中需要十分灵活的移动式标识创建解决方案。THERMOMARK GO.K手持式打印机正可在此发挥作用,产品集成键盘,十分实用。
- 可打印热缩套管、标签和非自黏式材料
- 智能键盘集成符号、条形码和序列号
- 自动材料识别功能,打印设置更巧妙
- 连接PROJECT complete规划和标识软件,
标记数据交换更轻松 - 材料和色带置于同一盒体,材料更换更快捷