返回概述

Inline:可靠应用于Zone 2区

Inline能可靠实现最高易爆区(Zone 2)内过程行业的系统自动化

本安型Inline I/O模块可实现易爆区内的通信。菲尼克斯电气提供多种适于易爆区(最高Zone 2)的I/O模块。由于该系列I/O模块配有全面的参数设置方案,仅需三个本安I/O模块,即可完成各种自动化任务。

防爆区域内安全可靠的信号采集

Zone 0、Zone 1和Zone 2区内可靠信号采集的拓扑  

Zone 0、Zone 1和Zone 2区内可靠信号采集的拓扑

通过蓝色I/O模块,可采集和输出来自Zone 1和Zone 0易爆区的输入和输出信号。Inline站点可安装于易爆区(Zone 2)的内部或外部。标准I/O模块和本安I/O模块可在任何阶段进行组合。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息