您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

设备照明产品

设备照明产品

菲尼克斯电气可靠的设备照明采用LED技术、无眩光照明、多种控制方式、串行连接和M12布线系统,是工业系统中高效照明的基准。菲尼克斯电气LED设备照明产品型号齐全,防护等级多样,定有一款适合您。

优势

  • 电源仅24 V,维护更方便,安全性更高
  • 设计多样,附件丰富,安装更灵活
  • M12线缆,节省组件和安装时间
  • 抗冷却液和润滑剂腐蚀,适用于多种机床
运行中的100系列设备照明产品

外形紧凑,照明充足 100系列设备照明产品

许多设备体积日益缩小,留给必要照明组件的空间所剩无几。100系列PLD设备照明产品,设计紧凑,防护等级达IP54。即使空间有限,也可轻松集成到设备上。
照明灯可安装至随附的支架中,实现旋转照明,优化照明效果。产品适合中短距离照明,确保优质照明。具体产品长度在195 mm到895 mm之间。直径从25 mm到35 mm不等。

  • 采用超薄型设计,可安装在狭小空间内
  • 通过旋转实现集中照明
  • 通过ETL认证,适于北美市场
  • 插拔式电源线具备多种电缆长度,快速轻松完成安装
运行中的200系列设备照明产品

适合各种场合的优质照明 200系列设备照明产品

200系列LED设备照明产品照明效果出色,表现惊艳。相较于100系列LED设备照明产品,200系列产品适合中长距离的目标区域。
需要适用于恶劣环境下的照明装置吗?我们的产品具备高抗振性和抗冲击性,并抗冷却液和润滑剂腐蚀,是理想之选。
40mm直径的灯具可轻松集成至新设备中,在不占用过多空间的情况下,即可有效照亮设备内部。

  • 采用4 mm厚安全玻璃,甚至可在具有潜在机械应力的环境中使用
  • 得益于Viton®密封材料,产品可抗多种冷却液和润滑剂
  • 适用于高温环境,耐受强烈振动和冲击
  • 两种安装方法(托架或支架)均可旋转,安装方式灵活
  • 通过ETL认证,适于北美市场