PLD M 140 W 895/D35/SC - LED机床照明
1118028

LED机床照明, 24 V DC, 照射角度 (垂直/水平): 85 °/101 °, 长度: 895 mm, 直径: 35 mm,保护等级: IP54, 可旋转, 可调光, 可串联切换

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

可插拔电源线,安装更轻松,电缆长度选择更灵活
适用于高温环境,耐受强烈振动和冲击
可使用附件摆动最多±75°
可调光
可以串联
IP54防护等级
通过ETL认证,可用于北美市场
采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为60000 小时,特别经济