PLD M 160 W-95/105 616 - LED机床照明
2702477

LED机床照明, 24 V DC, 照射角度 (垂直/水平): 95 °/105 °, 长度: 616 mm,保护等级: IP67, 可旋转, 包括安装附件

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品


优势

超薄设计,即使在空间有限的地方也能轻松安装
通过冲孔电缆架轻松连接3米长的电源线
通过旋转实现集中照明
IP67护等级,可用于潮湿的环境中
通过ETL认证,可用于北美市场
采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为50 000小时,特别经济