LED设备照明设计用于设备内部或设备自身的照明。 该照明系统适用于恶劣环境。 这归功于以下属性: - 高防护等级 - 耐受常用制冷剂和润滑剂 - 防振抗冲击 - 4 mm厚防护玻璃 直径仅40 mm,适合安装在空间极有限的地方。 通过将照明灯安装在可旋转的支座或支架(非标准供货)内,从而优化照明效果。
PLD M 260 W-85/95 365/D40
-
LED机床照明
2702481
LED机床照明, 24 V DC, 照射角度 (垂直/水平): 85 °/95 °, 长度: 365 mm, 直径: 40 mm,保护等级: IP67, 可旋转, 防冷却液和润滑剂
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
cETL
认证ID: LuminairesEAC
认证ID: TR_TS_D_12879-22适配产品
优势
直径小,省空间
可插拔电源线,安装更轻松,电缆长度选择更灵活
通过旋转实现集中照明
IP67防护等级,耐受冷却剂和润滑剂,适用于机床
适用于高温环境,耐受强烈振动和冲击
采用安全玻璃,甚至可在具有潜在机械应力的环境中使用
通过ETL认证,可用于北美市场
采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为60000 小时,特别经济