PLD M 140 W 195/D25 - LED机床照明
1118035

LED机床照明, 24 V DC, 照射角度 (垂直/水平): 89 °/97 °, 长度: 195 mm, 直径: 25 mm,保护等级: IP54, 可旋转

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

直径小,省空间
可插拔电源线,安装更轻松,电缆长度选择更灵活
通过旋转实现集中照明
通过ETL认证,可用于北美市场
采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为60000 小时,特别经济