LED设备照明设计用于设备内部或设备自身的照明。 直径仅25 mm,适合安装在空间极有限的地方。 通过随附的安装附件也可轻松安装至铝制系统型材上。 照明灯可安装至随附的安装支架中,实现旋转照明,优化照明效果。 缎面抛光的塑料盖为机床操作人员遮挡强光。
PLD M 140 W 615/D25
-
LED机床照明
1118036
产品详情
cETL
认证ID: LuminairesEAC
认证ID: TR_TS_D_12879-22适配产品
优势
直径小,省空间
可插拔电源线,安装更轻松,电缆长度选择更灵活
通过旋转实现集中照明
通过ETL认证,可用于北美市场
采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为60000 小时,特别经济