采用插拔式连接技术的超薄信号隔离变送器

采用插拔式连接技术的超薄信号隔离变送器

一样的超薄,不一样的简便

MINI Analog Pro超薄信号隔离变送器可在有限空间内轻松安装和调试。

返回至 信号隔离变送器

类别

搜索范围 采用插拔式连接技术的超薄信号隔离变送器

显示该分类下的所有产品

MINI Analog Pro是首款采用插拔式连接技术且厚度仅为6 mm的信号隔离变送器。该产品接线点清晰易接,电流测量无需断开电路,确保运行不间断。

优势

  • 由于接线方便、电源桥接、插拔式接线端子和直插式连接方式,安装更便捷
  • 无需断开电流回路即可测量信号,且分断功能可选,调试维护更轻松
  • 多种配置可选:可通过DIP开关轻松配置,还可通过软件或智能手机App扩展配置
  • 大面积标识区域,所有信号隔离变送器均带有LED状态指示灯,提供群组故障信息,维护更方便
  • 多功能模块、宽电压输入和宽温范围,应用更广泛
  • 可插拔的超薄MINI Analog Pro信号隔离变送器是COMPLETE line系统的一部分

实现从现场到网络的安全电气隔离

模块化信号隔离变送器与插拔式网关组合  

模块化信号隔离变送器与插拔式网关组合

通过便捷连接式网关,可将带电流或数字量输出的MINI Analog Pro信号隔离变送器紧凑地集成到网络中,节省空间。无需使用配套的输入卡件。

支持总线和网络连接的MINI Analog Pro网关可适用以下协议:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

轻松安装和调试

插拔式接线端子、分断功能、电流信号测量和智能配置

1.便于安装
接线点清晰易接,并采用FASTCON Pro插拔式接线端子。

2.便于调试和维修
在维修和调试时,只需螺丝刀旋转180°,即可通过分断功能,断开信号或供电回路。

3.便于测量电流信号
无需断开电流回路即可测量电流信号。

4.多种配置可选
可通过DIP开关轻松配置,还可通过软件或智能手机App扩展配置。

MINI Analog Pro产品概览

MINI Analog Pro的应用  

MINI Analog Pro信号隔离变送器的应用

模拟量输入/输出

  • 通用信号隔离变送器
  • 标准信号隔离变送器
  • 馈电隔离器
  • 回路供电的隔离器

温度

  • 通用热电阻温度测量变送器
  • 通用热电偶温度测量变送器

频率

  • 用于转换频率信号或PWM信号的通用测量变送器
  • 通用模拟量频率测量变送器

电位计

  • 带自动电位计检测功能的电位测量变送器

数字量输入

  • 用于NAMUR传感器和浮地开关触点的信号隔离变送器

阈值开关

  • 带PDT继电器输出的阈值开关

附件

  • 恒定电压/恒定电流源
  • 供电元件
  • 故障监视模块
  • 标识材料

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm

服务


超薄信号隔离变送器

超薄设计,操作简便


一样的超薄,不一样的简便

MINI Analog Pro仅需很小的空间即可轻松安装和设置。


工业4.0的实际应用

支持总线和网络连接的信号隔离变送器

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/entry_page/entry_page