现场设备耦合器

现场设备耦合器

坚固耐用,适于Zone 1

返回至 转换器与隔离器

类别

搜索范围 现场设备耦合器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的现场设备耦合器可按需扩展现场总线。产品系列中包含用于Profibus PA和FOUNDATION Fieldbus的特殊耦合器。不论是使用模块化设备灵活扩展总线系统还是使用模块化设备提高信道密度,菲尼克斯电气均可提供合适的现场设备耦合器。

优势

  • 适合所有应用的可扩展解决方案
  • 单侧连接,节省控制柜内空间
  • 设备轻便,适于海上作业
  • 所有现场设备耦合器均有可连接的终端电阻

适于Zone 2的模块化现场设备耦合器

控制柜中的现场设备耦合器  

控制柜中的现场设备耦合器

用于FOUNDATION Fieldbus的模块化现场设备耦合器包含三个主要设备。即干线模块、耦合模块和诊断模块(如需要)。干线模块构建全新的现场总线站点。

带一个或两个输出的现场总线设备耦合器具有短路保护功能,确保网络安全。模块通过卡接到DIN导轨上的DIN导轨连接器供电。

菲尼克斯电气提供两种型号的现场诊断模块。一种配合模块化DIN导轨连接器使用,无需复杂的布线。另一种配有接线端子,可连接其他厂商的现场设备耦合器。

Zone 2类装置若与Zone 0、1和2类设备连接并安装在同一壳体内,可使用FB-MODULAR隔板实现本安布线规定的间距。

基于H1通信和设备管理标准,利用DD(设备描述)、EDDL(电子设备描述语言)和DTM(设备类型管理器)技术完成对控制层的集成。

适于Zone 2的6、8、12通道现场设备耦合器

现场设备耦合器  

现场设备耦合器

用于PROFIBUS PA和FOUNDATION Fieldbus的多通道现场设备耦合器可在-50°C至+90°C的环境温度中正常工作。

该设备结构紧凑,从底部实现单侧接线,有效节省空间, 从而增加分线盒内的通道密度。

该现场设备耦合器已通过Fieldbus Foundation注册。

适于Zone 1的8或12通道现场设备耦合器

现场总线安全栅  

现场总线安全栅

用于PROFIBUS PA和FOUNDATION Fieldbus的多通道现场设备耦合器通过了Ex zone 1认证,也可称为“现场总线安全栅”。

该设备耦合器适用温度范围-40°C到+80°C,可应用于各种过程技术, 且轻便耐用,易于安装。由于从底部实现单侧接线,可有效节省空间。

智能电路可减少触点颤动造成的干扰,有效提高信号质量。

该现场设备耦合器已通过Fieldbus Foundation注册。

预装现场总线耦合器的现场总线接线箱,通过多项国际认证

现场总线分线盒  

现场总线分线盒

菲尼克斯电气提供各种专用于现场设备耦合器的现场总线分线盒。这些分线盒已通过ATEX、IECEx和UL Class I Division 2认证,全球通用。

预安装的分线盒可分为带/不带干线电涌保护器两种型号, 用于连接干线至现场设备。

  • 即装即用,316L拉丝不锈钢材质
  • 带10或16个端口
  • 预装Zone 2多通道现场设备耦合器,安装更便捷
  • 外形轻便,节省空间

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100