直流电充电在家庭环境、餐饮和零售业中的应用越来越广泛。在这些行业中,客户的充电时间通常在30分钟至数小时之间,因此20至100 kW的低功率充电已经足够满足需求。CHARX connect compact系列紧凑型CCS充电枪是经济实用的充电解决方案。
CHARX connect,GB/T,直流充电线缆, 250 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 5 m,黑色,直头,带保护盖,带模拟量温度传感器, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,特殊剥线长度,冷压头,GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电