紧凑型监视继电器

紧凑型监视继电器

节省空间,快速接线

EMD-BL紧凑型继电器系列特别适合执行简单的监视任务,尤其是建筑安装和批量生产。

返回至 监视继电器

类别

搜索范围 紧凑型监视继电器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的EMD-BL监视继电器能够高效可靠地监视电流、电压和相序参数。继电器采用直插式连接技术,无需工具即可快速接线。

优势

  • 紧凑型安装外壳,节省空间
  • 直插式连接技术,无需工具即可快速接线
  • 操作简便:通过模块前面板的电位计旋钮可方便的设置参数
  • LED状态指示灯,诊断清晰
  • 多种监视功能的经济型解决方案,适于批量生产
  • 电压及相位监视继电器,从测量回路供电
  • 紧凑型监视继电器是COMPLETE line系统的一部分

经济型监测解决方案

紧凑型监视继电器,免工具快速接线  

紧凑型监视继电器,无需工具快速布线,节省空间

通过EMD-BL紧凑型监视继电器可监视重要的系统参数。及早检测并上报严重偏差,或有选择地关闭系统组件。

提供四种设备型号:

  • 单相电流监视:过流、欠流、窗口
  • 单相电压监视:欠压、窗口
  • 三相电压监视:窗口、相序
  • 相位监视:相序、断相、不对称

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务