MACX-MR-3V-690-R-PT
-
监视继电器
1487448
带RS-485接口的三相电压监视继电器(160…690V AC),提供过压、欠压、窗口监视以及相序、缺相、不对称性(不对称性可调)监视功能。24…240VAC/DC宽裕供电,带可调阈值、响应延迟。支持故障记录存储。支持NFC通讯和Modbus/RTU通讯,提供两种配置方式。1个PDT干接点输出,直插式连接。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 操作模式 | 闭路或开路 |
| 绝缘特性: 铁路行业标准 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定脉冲耐受电压 | 6 kV |
| 使用寿命,电气方面 | 约 1x 105次,电阻负载 2000 V A |
| 额定条件下的最大功耗 | 15 W |
| 主电源类型 | 3相 |
| 铁路行业标准 | |
| 额定绝缘电压 | 600 V |
| 电气隔离 | |
| 电气隔离 | 300 V |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC (铁路应用) | |
| 48 V ... 110 V DC (铁路应用) | |
| 额定功耗 | 15 VA (1.5 W) |
| 频率范围 | 48 Hz ... 400 Hz |
| 输入名称 | 测量输入 |
| 测量值 | AC 正弦 (48 ... 63 Hz) |
| 输入电压的输入电阻 | 0.75 MΩ |
| 最大温度系数 | 0.05 %/K |
| 响应延迟设定范围 | 0 s ... 99.9 s |
| 电压阈值的最小设定范围 | 160 V ... 690 V |
| 电压阈值的最大设定范围 | 690 V |
| 功能 | 欠压 |
| 过电压 | |
| 窗口 | |
| 非对称 | |
| 相序 | |
| 相位故障 | |
| 基础精度 | 1 % |
| 重复精度 | 0.5 % |
| 恢复时间 | 200 ms |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个浮地转换触点 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 最大切换电压 | 250 V AC |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| 输出熔断器 | 10 A (快速熔断) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 数据: 网络接口 | |
| 通信传输协议 | Modbus/RTU |
| 通信标准 | RS-485 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 传输速度范围 | 2.4 kbps ... 115.2 kbps |
| 状态显示 | LED |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 109 mm |
| 深度 | 114 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳绝缘材料 | PBT |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| 标识 | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| 标识 | GB/T 14048.5 |
| 标识 | EN 60947-5-1 |
| EN 60255-27 | |
| 轨道车辆中的电子设备 | |
| 工作温度等级 | OT4 |
| 激活时的扩展工作温度等级 | ST2 |
| 温度变化等级 | H1 |
| 电源/供电转换中断 | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| 危险级别 | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| 保护涂层 | PC2 |
| 冲击力(运行) | 1 类 |
| 振动(操作) | B 级 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 低压指令 | 符合低电压指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 铁路行业标准 | |
| 标准标识 | EN 50155, GB/T 25119 |
| 组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1487448 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK6611 |
| 产品关键代码 | DK6611 |
| GTIN | 4063151930950 |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | ccd01887-fcf1-44ff-aa35-1cb8afde4f10 |