MR-ES-3V-400
- 监视继电器
MR-ES-3V-400
- 监视继电器
1217805
监视继电器,用于400V AC(3N~400/230V AC) ±30%时3相电压的监视,欠压,窗口功能,相序,缺相,1个PDT,螺钉连接
监视继电器,用于400V AC(3N~400/230V AC) ±30%时3相电压的监视,欠压,窗口功能,相序,缺相,1个PDT,螺钉连接
用于280...520 V AC的3相电压监视的监视继电器,欠压,窗口功能,相序,缺相,不对称,宽域供电,2 PDT
监视继电器,用于24 V AC/DC或230 V AC的单相电压的监视,欠压或窗口,1个PDT,带螺钉连接
用于0...300 V AC的1相电压监视的监视继电器,过压/欠压或窗口功能,故障记录,宽域供电,2 PDT
三相电压监视继电器,提供过压、欠压、窗口监视以及相序、缺相、不对称性(不对称性可调)以及中性线监视功能。24…240VAC/DC宽裕供电,带可调阈值、响应延迟,支持故障记录存储和NFC通讯。 真有效值检测。
单相电压监视继电器,24VAC/DC…240VAC/DC宽裕供电,带可调阈值、响应延迟,并可通过配置选择功能。
监视继电器,用于400 V AC ±30%时3相电压的监视,窗口或相序显示窗口,1个PDT,带插拔式连接
监视继电器,用于24 V AC/DC或230 V AC的单相电压的监视,欠压或窗口,1个PDT,带插拔式连接
三相电压监视继电器,提供过压、欠压、窗口监视以及相序、缺相、不对称性(不对称性可调)以及中性线监视功能。24…240VAC/DC宽裕供电,带可调阈值、响应延迟,支持故障记录存储和NFC通讯。 真有效值检测。
三相电压监视继电器,提供过压、欠压、窗口监视以及相序、缺相、不对称性(不对称性可调)以及中性线监视功能。24…240VAC/DC宽裕供电,带可调阈值、响应延迟,支持故障记录存储和NFC通讯。 真有效值检测。