MACX-MR-C-10-R-PT
-
监视继电器
1487466
带RS-485接口的电流监视继电器,提供过流,欠流,窗口监视功能。24V240VAC/DC宽裕供电,带可调阈值,响应延迟,支持故障记录存储,支持NFC通讯和Modbus/RTU通讯,提供两种配置方式。1个PDT干接点输出,直插式连接。
提供免费下载。
下载
产品详情
产品类型 | 电流监视继电器 |
操作模式 | 闭路或开路 |
绝缘特性: 铁路行业标准 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定脉冲耐受电压 | 6 kV |
使用寿命,电气方面 | 约 1x 105次,电阻负载 2000 V A |
额定条件下的最大功耗 | 15 W |
主电源类型 | 单相交流,直流 |
铁路行业标准 | |
额定绝缘电压 | 600 V |
电气隔离 | |
电气隔离 | 300 V |
电源 | |
电源电压范围 | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
24 V ... 240 V AC (铁路应用) | |
48 V ... 110 V DC (铁路应用) | |
额定功耗 | 15 VA (1.5 W) |
频率范围 | 48 Hz ... 400 Hz |
输入名称 | 测量输入 |
测量值 | DC,AC 正弦 (15 ... 500 Hz) |
过载量 | 15 A AC/DC |
输入电压的输入电阻 | 0.75 MΩ |
输入电流的输入电阻 | 5 mΩ |
频率范围 | 48 Hz ... 400 Hz |
最大温度系数 | 0.05 %/K |
响应延迟设定范围 | 0 s ... 99.9 s |
功能 | 欠电流 |
过电流 | |
窗口 | |
基础精度 | 1 % (>0.1A,±10mA (0…0.1A)) |
重复精度 | 0.5 % |
恢复时间 | 200 ms |
切换 | |
触点类型 | 1个浮地转换触点 |
触点材料 | AgSnO2 |
最大切换电压 | 250 V AC |
最大额定功率值(电阻负载) | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
输出熔断器 | 10 A (快速熔断) |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
数据: 网络接口 | |
通信传输协议 | Modbus/RTU |
通信标准 | RS-485 |
连接方式 | 直插式连接 |
传输速度范围 | 2.4 kbps ... 115.2 kbps |
状态显示 | LED |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 109 mm |
深度 | 114 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外壳绝缘材料 | PBT |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
IP20 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | 2000 m |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % |
CE/UKCA | |
标识 | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL/C-UL Listed UL 508 |
CCC | |
标识 | GB/T 14048.5 |
标识 | EN 60947-5-1 |
EN 60255-27 | |
轨道车辆中的电子设备 | |
工作温度等级 | OT4 |
激活时的扩展工作温度等级 | ST2 |
温度变化等级 | H1 |
电源/供电转换中断 | S2 |
S3/C1 | |
C2 | |
危险级别 | HL1 |
HL2 | |
HL3 | |
保护涂层 | PC2 |
冲击力(运行) | 1 类 |
振动(操作) | B 级 |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
低压指令 | 符合低电压指令 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
铁路行业标准 | |
标准标识 | EN 50155, GB/T 25119 |
组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 1487466 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK6611 |
产品关键代码 | DK6611 |
GTIN | 4063151931742 |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371802 |
ECLASS-15.0 | 27371802 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001440 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 51376b5f-62c5-4870-97bf-9dc9b10afc65 |