您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

移动式打印机

移动式打印机

THERMOMARK PRIME移动式打印机不仅是桌面应用的理想选择,还可直接在现场创建标识。凭借内置标识软件和功能强大的可充电电池,这套标识系统可以独立使用。移动式THERMOMARK GO系列打印机是执行维护和修理工作的灵活、紧凑的随身工具。

优势

  • 触摸屏和全内置标识软件,数据输入更轻松
  • 配备能量管理系统和易于更换的可充电高性能电池
  • 可打印各种不同材料的工业标识,应用更广泛

新产品

THERMOMARK PRIME 2.0移动式热转印卡片打印机

移动式热转印卡片打印机

可在现场直接标识,操作灵活

THERMOMARK PRIME 2.0可打印卡式标识材料。配有集成的MARKING system app、7"彩色触摸屏和可更换电池组,打印机操作直观,可直接适用于现场的固定式和移动式应用。

主要特点

  • MARKING system app集成标识软件
  • 电池可更换,适合移动应用
  • 色带、模板和材料识别
  • 适用于所有UCT、US和UM卡式材料
  • 7"彩色触摸屏
  • 采用热转印技术,无需过多维护
  • 打印分辨率为300 dpi

优势

  • 使用MARKING system app集成标识软件,可轻松设计标识解决方案
  • 得益于可更换并且可充电的电池,完全实现独立
  • 在8秒内快速、高质量打印所有卡式材料
  • 自动识别色带、模板和材料,防止打印错误
  • 10 秒内轻松更换材料和色带

实现移动工业标识的便携式打印系统

THERMOMARK PRIME 2.0、THERMOMARK GO和THERMOMARK GO.K

移动式打印系统 THERMOMARK PRIME 2.0、THERMOMARK GO和THERMOMARK GO.K

在大型工厂中,实施统一的工业标识需要投入大量精力。移动式打印系统可让作业流程更灵活独立。在办公位和应用现场均可轻松打印所需标识。THERMOMARK PRIME 2.0和THERMOMARK GO SERIES系统轻松执行多种打印操作,高度适配用户需求。

使用THERMOMARK PRIME 2.0一体式打印系统打印的人员

功能多样的THERMOMARK PRIME 2.0打印系统

功能多样的一体式打印系统 THERMOMARK PRIME 2.0

从集中装配的工业组件到直接安装在应用环境中的技术供电装置,工业标识的使用位置和要求各异且繁多。THERMOMARK PRIME 2.0移动式热转印打印机支持多种卡式和板式标识材料,可满足上述多样性需求。依托内置软件和高性能电池,打印机不仅适用于置于桌面上操作,还支持现场独立打印。

  • 7"彩色触摸屏和全内置MARKING system App标识软件,数据输入更轻松
  • 可更换的高性能电池,适合移动应用
  • 色带、模板和材料识别
  • 标识材料种类齐全,可用于端子、线缆、设备和车间标识
使用THERMOMARK GO进行便携标识的男子

THERMOMARK GO实现灵活现场标识

实现专业现场标识 THERMOMARK GO

THERMOMARK GO移动式标识打印机和MARKING系统APP支持用户直接在现场制作工业标识。只需在智能设备上设计标识并发送至打印机即可。THERMOMARK GO还可打印带孔标签,操作方式类似桌面打印系统。创新型印材设计可提高标签利用率,避免材料浪费。

  • 现场制作工业标识:完全通过智能设备操作移动式标识打印机
  • 轻松制作标识:MARKING系统APP引导用户完成标识制作过程
  • 现代化接口:通过蓝牙或NFC无线连接智能设备
  • 应用广泛:适用于多种应用场合以及带孔标签,灵活性高且更易标识
用户使用MARKING系统App创建标识材料

直接在应用环境中创建标识

MARKING系统App

MARKING系统App配有设计独特的移动界面,助力实现智能的联网选型和创建标识文件。App提供常见标识功能,针对移动设备使用进行了优化。搭配电池供电型移动式打印系统,即可轻松打印出清晰易读且耐用的标识。应用指南可帮助用户在短短数步内找到符合要求的标识材料。App支持Android和iOS移动设备,可离线使用。App采用前沿连接方式,操作直观,有19种语言版本可供选择。

正在使用THERMOMARK GO.K移动式打印机打印的男子

耐用型THERMOMARK GO.K手持式打印机

随身携带打印机 THERMOMARK GO.K

设备和系统的标识通常必须随着维修及维护操作完成,而无需事先规划。因此,维护、维修和大修 (MRO) 过程中需要十分灵活的移动式标识创建解决方案。THERMOMARK GO.K手持式打印机正可在此发挥作用,产品集成键盘,十分实用。

  • 可打印热缩套管、标签和非自黏式材料
  • 智能键盘集成符号、条形码和序列号
  • 自动材料识别功能,打印设置更巧妙
  • 连接PROJECT complete规划和标识软件,
    标记数据交换更轻松
  • 材料和色带置于同一盒体,材料更换更快捷
移动式打印系统手册
随时随地打印标识

您希望了解有关移动式打印系统的更多信息吗?手册内含大量“现场直接打印”相关详细信息,并简要介绍了可用打印机、附件和标识材料。

手册下载
站在控制柜前手持移动式打印机的人员