产品列表——SFP模块

筛选

15条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



介质模块 - FL SFP FX - 2891081

小型可插拔模块提供光纤接口,数据传输速度可达100 Mbps,波长1310 nm(长)。

价格:

介质模块 - FL SFP FX SM - 2891082

小型可插拔模块提供光纤接口,数据传输速度可达100 Mbps,波长1310 nm(长)。

价格:

介质模块 - FL SFP SX - 2891754

千兆级SFP模块,用于通过850 nm的波长在最长1 km的距离内实现传输。

价格:

介质模块 - FL SFP SX2 - 2702397

千兆级SFP模块,用于通过1310 nm的波长在最长2 km的距离内实现传输。

价格:

介质模块 - FL SFP LX - 2891767

千兆级SFP模块,用于通过1310 nm的波长在最长30 km的距离内实现传输。

价格:

介质模块 - FL SFP LX10-B - 1025401

千兆级SFP模块,用于通过1310 nm的波长在最长10 km的距离内实现传输。

价格:

介质模块 - FL SFP LX40 - 1113081

千兆级SFP模块,用于通过1310 nm的波长在最长40 km的距离内实现传输

价格:

介质模块 - FL SFP LH - 2989912

千兆级SFP模块,用于通过1550 nm的波长在最长80 km的距离内实现传输。

价格:

介质模块 - FL SFP GT - 2989420

千兆级SFP模块,传输距离可达100 m。

价格:

介质模块 - FL SFP FE WDM20-A - 2702437

快速以太网SFP WDM模块,用于通过1310/1550 nm的波长在最长20 km的距离内以单条光缆实现传输。

价格:
15 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100