产品列表——适用于Microbrowser或WebVisit的坚固型HMI

筛选

1条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

触摸面板 - WP 06T/WT - 2400163

坚固-触摸面板 与 14.5 cm/5.7"TFT有源-显示器 (模拟电阻(GFG),抗反射涂层),320 x 240 像素 (QVGA),65536色,Arm9™, 184 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: MicroBrowser。 (总线系统: 不带)

价格:
1 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100