产品列表——PoE分离器

筛选

1条结果

以太网模块 - FL PD 1001 T GT - 2891042

Factoryline Power over Ethernet分配器(PD),用于根据IEEE 802.3af/at分离电源和数据,无需组态便可与10、100、1000 Mbps网络一起使用,24 V DC输出电压

价格:
1 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100