THERMOMARK CARD 2.0热转印打印机可快速、高质量打印卡式和板式标识材料。创建适用于端子、导线、设备和车间标识的高品质标识。
热转印打印机,适用于卷式材料的单面和双面打印,打印分辨率为300 dpi。设备也可处理大型卷式材料,因为非常适合在生产中长时间使用以及大批量打印。
THERMOMARK ROLL 2.0热转印打印机支持打印卷式和连续型标识,适用于端子标识、导线和电缆标识以及设备和车间标识应用。创建高质量打印标签、插入式标签以及预打孔或连续型收缩套管和标识套管。
THERMOMARK ROLL 2.0热转印打印机支持打印卷式和连续型标识,适用于端子标识、导线和电缆标识以及设备和车间标识应用。创建高质量打印标签、插入式标签以及预打孔或连续型收缩套管和标识套管。
THERMOMARK CARD 2.0热转印打印机可快速、高质量打印卡式和板式标识材料。创建适用于端子、导线、设备和车间标识的高品质标识。
热转印打印机,能以300 dpi的打印分辨率打印所有卷式材料。也可以处理大型卷式材料,因为非常适合在生产中长时间使用以及大批量打印。
配备内部收卷单元的热转印打印机,可以用600 dpi的打印分辨率打印所有卷式材料。也可以处理大型卷式材料,因为非常适合在生产中长时间使用以及大批量打印。
配备内部收卷单元的热转印打印机,可以用300 dpi的打印分辨率打印所有卷式材料。也可以处理大型卷式材料,因为非常适合在生产中长时间使用以及大批量打印。
热转印打印机,能以600 dpi的打印分辨率打印所有卷式材料。也可以处理大型卷式材料,因为非常适合在生产中长时间使用以及大批量打印。
料仓,适用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME,用于放置UM材料 (UM-TMF)
优势
- 成熟的打印技术,高可靠性和可用性
- 操作方便,无需维护
- 高品质打印,字体清晰,可打印条形码,字体高度最小1.6 mm
- 设备紧凑耐用
新产品
附带相应材料的THERMOMARK CARD 2.0卡片打印机
适用于卡式材料的THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0是打印卡式和板式塑料标识的高效解决方案。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。该款紧凑型热转印打印机非常易于安装和操作。使用MARKING system软件和MARKING system App即可直接控制THERMOMARK CARD 2.0,并完成订单。该打印机采用成熟的热转印打印技术,高效且无需维护。
附带相应材料的THERMOMARK ROLL 2.0卷式打印机
可打印连续卷式材料的THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0可打印连续卷式的标签、热缩套管和标识套管卷材。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。热转印打印机可快速打印高质量标识。产品采用成熟的热转印打印技术,无需维护。MARKING system软件和MARKING system App助力实现直观控制。打印机内置触摸屏,操作便捷简单。
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 卷式打印机