产品列表——用于现场布线的DC连接技术

筛选

4条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接器 - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

光伏插拔式连接器, 产品范围: PV-CF-S, 连接器, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 额定电流: 27 A, 连接方法: 弹簧, 触点类型: 孔式插头

价格:

连接器 - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

光伏插拔式连接器, 产品范围: PV-CM-S, 连接器, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 额定电流: 27 A, 连接方法: 弹簧, 触点类型: 针脚

价格:

连接器 - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

光伏插拔式连接器, 产品范围: PV-CF-S, 连接器, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 0, 最小导线横截面: 6 mm², 最大导线横截面: 16 mm², 额定电流: 40 A, 连接方法: 弹簧, 触点类型: 孔式插头

价格:

连接器 - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

光伏插拔式连接器, 产品范围: PV-CM-S, 连接器, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 0, 最小导线横截面: 6 mm², 最大导线横截面: 16 mm², 额定电流: 40 A, 连接方法: 弹簧, 触点类型: 针脚

价格:
4 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100