产品列表——改装用电流互感器

筛选

16条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电流互感器 - PACT RCP-4000A-1A-D95 - 2904921

套件包括一个1 A测量变送器和一个带信号线的罗氏线圈。 罗氏线圈长度:300 mm,直径:95 mm。 信号线长度:3 m。 罗氏线圈可测量汇流条和电力线的AC电流。

价格:

电流互感器 - PACT RCP-4000A-1A-D140 - 2904922

套件包括一台1 A测量变送器和一个带信号线的罗氏线圈。 罗氏线圈长度:450 mm,直径:140 mm。 信号线长度:3 m。 罗氏线圈可测量汇流条和电力线的AC电流。

价格:

电流互感器 - PACT RCP-4000A-1A-D190 - 2904923

套件包括一个1 A测量变送器和一个带信号线的罗氏线圈。 罗氏线圈长度:600 mm,直径:190 mm。 信号线长度:3 m。 罗氏线圈可测量汇流条和电力线的AC电流。

价格:

电流互感器 - PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - 2906231

套件包括一台4端隔离放大器(采用螺钉连接技术)和一个罗氏线圈(300 mm长/95 mm直径),用于汇流条和电源线缆的AC电流测量。
隔离放大器在输出侧可输出8个不同的标准信号,并具有一个开关输出。

价格:

电流互感器 - PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - 2910325

套件包括一个1 A测量变送器和一个带信号线的罗氏线圈。 罗氏线圈长度:300 mm,直径:95 mm。 信号线长度:5 m。 罗氏线圈可测量汇流条和电力线的AC电流。

价格:

电流互感器 - PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - 2910326

套件包括一个1 A测量变送器和一个带信号线的罗氏线圈。 罗氏线圈长度:300 mm,直径:95 mm。 信号线长度:10 m。 罗氏线圈可测量汇流条和电力线的AC电流。

价格:

电流互感器 - PACT RCP-4000A-1A-D190-10M - 2910327

套件包括一个1 A测量变送器和一个带信号线的罗氏线圈。 罗氏线圈长度:600 mm,直径:190 mm。 信号线长度:10 m。 罗氏线圈可测量汇流条和电力线的AC电流。

价格:

电流互感器 - PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - 2906232

套件包括一台4端隔离放大器(采用螺钉连接技术)和一个罗氏线圈(450 mm长/140 mm直径),用于汇流条和电源线缆的AC电流测量。
隔离放大器在输出侧可输出8个不同的标准信号,并具有一个开关输出。

价格:

电流互感器 - PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - 2906233

套件包括一台4端隔离放大器(采用螺钉连接技术)和一个罗氏线圈(600 mm长/190 mm直径),用于汇流条和电源线缆的AC电流测量。
隔离放大器在输出侧可输出8个不同的标准信号,并具有一个开关输出。

价格:

电流互感器 - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - 2906234

套件包括一台4端隔离放大器(采用插拔式连接技术)和一个罗氏线圈(300 mm长/95 mm直径),用于汇流条和电源线缆的AC电流测量。
隔离放大器在输出侧可输出8个不同的标准信号,并具有一个开关输出。

价格:
16 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100